〔技術データ〕C形止め輪 JIS B 2804(2001)より抜粋

1.C形止め輪(軸用)


直径d0の穴の位置は、止め輪を適用する軸に
入れたとき、溝にかくれないようにする。

d5は、軸にはめるときの外周の最大径。

注(1):呼びは、( )以外を優先し、必要に応じて( )のものを使用。
注(2):厚さ(t)=1.6mmは当分の間1.5mmとすることができる。この場合mは1.65mmとする。
備考
1.止め輪円環部の最小幅は、板厚tより小さくてはならない。
2.適用する軸の寸法は、推奨する寸法を参考として示したものである。
3.d4寸法(mm)は、d4=d3+(1.4~1.5)bとすることが望ましい。
参考:厚さtは、日本ばね工業会規格JSMA No.6-1976(ばね用鋼帯)によっている。

2.C形止め輪(穴用)


直径d0の穴の位置は、止め輪を適用する穴に
入れたとき、溝にかくれないようにする。

d5は、穴にはめるときの内周の最小径。

注(1):呼びは、( )以外を優先し、必要に応じて( )のものを使用。
注(2):厚さ(t)=1.6mmは当分の間1.5mmとすることができる。この場合mは1.65mmとする。
備考
1.止め輪円環部の最小幅は、板厚tより小さくてはならない。
2.適用する穴の寸法は、推奨する寸法を参考として示したものである。
3.d4寸法(mm)は、d4=d3-(1.4~1.5)bとすることが望ましい。
参考:厚さtは、日本ばね工業会規格JSMA No.6-1976(ばね用鋼帯)によっている。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!