工業材料と表面処理の基礎 ~材料の選定で、迷わない!基本的な材料や表面処理の特性・選び方をひとまとめ~

工業材料とは?

大きく4つに分類。本特集では、金属材料を重点的に解説します

チャート 工業材料の基礎 非金属編

金属材料の基本

材料規格と機械的・物理的性質の用語を確認

材料規格

材料の特性を容易に確認したり、材料の比較を容易にするために、工業材料は規格化されています。
JIS(日本工業規格)では、おおよそ下記のように表し、3つの部分から構成されています。

チャート
機械的・物理的性質の用語

材料により、機械的・物理的性質は変わります。一般的には、カタログなどに特性表が掲載されており、
用途に合っているか、不具合が出ないか確認しながら、選定を行います。
特性表などで使われる用語の定義を確認します。

名称 単位 (ミスミカタログ) 説明
引張り強さ N/mm2 材料の引張り荷重に対する最大の引張応力
伸び % 材料を引張り、(材料が伸びて破断した時の長さ - 元の長さ) ÷元の長さ
硬度 - 外力による金属表面の変形に対する抵抗力の大きさ。JISではブリネル(HB)、ビッカース(HV)、ロックウェル(HR)、ショアを規定(HS)を規定
導電率
(電気伝導率)
% IACS 材料の電気の流れやすさを表す指標で、電気抵抗率の逆数。工業的には、導体の電気抵抗率は IACS: International Annealed Copper Standard (国際焼きなまし銅線標準)という名の標準焼きなまし銅線 を 100%とした場合の導線が何%の導電性をもつかという比較値で表されることがある
熱伝導率 cal/(cm・s・℃) 単位厚さの板の両端に1℃の温度差がある時に1秒間に伝わる熱量
線膨張係数 10-6/℃ 温度の上昇によって物体の長さが膨張する割合を、1℃当たりで示したもの

ミニコラム 芦屋釜をご存知ですか?

芦屋町の位置
芦屋釜(復元)

芦屋釜(復元)

芦屋釜は、お茶の世界では大変有名な湯釜です。

現在の福岡県遠賀郡芦屋町の地で、鎌倉時代から製作が始まり、室町時代には一世を風靡しました。
しかし、その歴史は江戸時代初期に終わったと言われています。

技術的にも優れ、形や文様がとても美しく、国の重要文化財に指定されている茶の湯釜9個のうち8個を
芦屋釜が占めています。

特長としては、2mmという厚みで軽いこと、錆びにくいこと、なまず肌と呼ばれる光沢があり
滑らかな肌表面などが挙げられます。

この特長は、この地で豊富に取れた砂鉄を使うことで生み出されました。
砂鉄の鋳造は極めて難しく、高度な技術力が必要です。
800~400年前の職人がこのような技術を持っていたことに驚きます。

現在、芦屋釜の復興を目指した取り組みが行われています。

参考: 芦屋釜の里(芦屋町公式ホームページ)

このページのトップへ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!