工業材料の基礎 非金属編 ~基礎シリーズ第4弾。材料の選定で、迷わない!樹脂、ウレタン、ゴム、スポンジの特性・選び方をひとまとめ~

工業材料とは?

本特集では、「非金属材料」を解説します

チャート 工業材料と表面処理の基礎
代表的な金属と非金属材料の特性比較

一般的なプラスチックは、金属材料に比べ、軽量、電気的絶縁性、耐薬品性などのメリットがあります。
一方で、耐熱温度が低い、機械的強度が低い、変形しやすいなどの欠点があります。

名称 金属材料 非金属材料
鉄系 アルミ系 プラスチック系 セラミックス系




引張り強さ × ×
圧縮強さ ×
硬度 ×
靭性 ×
延性 ×
耐食性 ×
密度 (g/mm3) 約8.0 2.7 1-2 3-4
耐熱性 × (<80℃)
エンプラで<150℃
材料として要求される特性項目 ・強度
・靭性
・加工性 (切削性、溶接性、成形性)
・耐摩耗性
・耐食性
・耐薬品性
・温度特性
・加工性 (切削性、成形性)
・耐磨耗性
・靭性

このページのトップへ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!