位置決め動作(アクチュエータを目標の点で止める動作)を行ない、目標点と実際の停止位置との差の絶対値を求めます。
この測定を原点から最大ストロークの範囲内の各点で行ない、求めた値の最大値を示したものです。
任意の一点へ同じ動作方向からの位置決め(アクチュエータを目標の点で止める動作)を7回繰り返して停止位置を測定し、停止位置の最大値と最小値の差を求めます。この測定方法を最大ストロークの範囲の中央および両端のそれぞれの位置で行ない、求めた値の最大のものを測定値として、その値の1/2倍に±をつけて表します。
レールを基準ベースに取り付けた状態でブロックから基準面にダイヤルゲージを設置し、移動・測定を行います。
その読みの最大差を、測定値とします。
基準位置からブロックに一定負荷をかけた後、開放します。
その基準位置と戻り値との差を、測定値とします。
「力×距離」 回転させようとする力(曲げようとする力)
ピッチングモーメント・・・Ma
ヨーイングモーメント・・・Mb
ローリングモーメント・・・Mc
曲げやねじりの力に対して、寸法変化の小さいことを剛性が高いといいます。
アクチュエータの剛性=レール部の剛性であり剛性はレール部の断面二次モーメントで表されます。
断面二次モーメントとは・・・変形のし難さを表す数値
ラジアル方向とスラスト方向があります。
ラジアル荷重・・・軸と垂直な荷重
スラスト荷重・・・軸と水平な荷重
(アキシアル荷重、軸方向荷重とも呼ぶ)
最大応力を受けている接触部において、転動体の永久変形量と転動面の永久変形量の和が転動体の直径の0.0001倍になるような方向と大きさの一定した静止荷重。
メカニカル部品技術窓口
※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。