1.ガイド溝形状はサーキュラーアーク、片側2条で高剛性・モーメント荷重に強い構造。
スライダタイプ
類似製品 | ミスミ |
||
---|---|---|---|
構造比較図 | |||
構造と特長 | 構造 |
|
|
特長 |
|
|
2.ボールねじに潤滑装置、ロッドの出入口に接触スクレーパをそれぞれ採用し、メンテナンスフリーを実現
ロッドタイプ
1.サーボとステッピングの利点を融合
共通仕様
2.磁気式エンコーダ『レゾルバ』を採用
共通仕様
高速域でのモータ制御に有利、高い分解能を誇るため優れた制御性を確保、速度ムラが少なく、減速停止時の整定時間を短縮可能。
C1コントローラ:20,480pulse/rev
C21/C22コントローラ:16,384pulse/rev
3.ベクトル制御方式
スライダタイプ
類似製品 | ミスミ |
|
---|---|---|
可搬質量の 速度別比較 |
||
高速域でモータ制御性が落ち、トルク低下が発生 | 高分解能を生かし、高速域のモータ制御に有利、トルク低下無し |
位置、速度、加速度などをポイントごとに設定ができます。運転パターンと組み合わせることで、簡単にさまざまな動作が行えます。
番号 | 運転 タイプ |
位置 (mm) |
速度 (%) |
加速度 (%) |
減速度 (%) |
分岐 | タイマ (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ABS | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
P2 | ABS | 200 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 |
番号 | 運転 タイプ |
位置 (mm) |
速度 (%) |
加速度 (%) |
減速度 (%) |
分岐 | タイマ (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ABS | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 500 |
P2 | ABS | 200 | 80 | 100 | 100 | 3 | 800 |
P3 | ABS 連結 |
300 | 100 | 100 | 100 | 4 | 0 |
P4 | ABS | 350 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 |
パラメータ設定および信号配線方法により、オープンコレクタ方式、ラインドライバ方式への対応が可能です。オープンコレクタ方式では5V ~ 24V と広範囲の電圧に対応可能。
お使いになる上位装置の仕様に合わせることができます。
ミスミRS専用ソフトをご用意、各種設定や、ポイントデータの編集が容易です。ロボットの初期設定に必要なため、P1コントローラ選択時は必ずご用意ください。
メカニカル部品技術窓口
※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。