よくあるご質問リニューアル

使用環境について

使用できる温度・環境は?
  • ・推奨使用環境:10~50℃、湿度20~70%(非結露)
  • ・精度保証環境:22±5℃、湿度20~70%(非結露)です。
真空では使用できますか?

真空対応ステージとはなっておりません。
一部商品(※)では、特注対応で真空向けグリースに交換可能ですので、お問合せください。ただし、グリース交換以外はサポート外(アルマイト処理が施している部分の真空対応など)ですのでご注意ください。

※「リニアボール式ステージ」と「クロスローラ式ゴニオステージ」のみ。

クリーン環境で使用できますか?

クリーン環境用ステージとはなっておりません。ISO・JISクラス6(米国連邦規格クラス1000)環境での使用実績はありますが、お客様自身のご判断でのご使用をお願いいたします。

「クリーン環境用グリース」への交換であれば、以下の仕様選択ステージでご選択いただけます。

  •  ■X軸:FSXRシリーズ、FSXCシリーズ
  •  ■XY軸:FSXYRシリーズ
  •  ■Z軸:FSZRシリーズ
水中、もしくは水がかかる可能性のある場所では使用できますか?
残念ながら水中、もしくは水がかかる可能性のある場所で使用できるステージはございません。
ステージは複数の部品から構成されており、これらが水により錆びる恐れがあり、また、グリースにも影響を及ぼすためです。
磁性はありますか?
ステンレス製のステージには上面プレートと下面プレートに磁性があります。
磁性が気になる場合は、アルミ製のステージをお勧めします。ただし、アルミ製のステージであっても、ネジ等の部品に磁性がある素材が含まれることがありますのでご注意ください。
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5805-7481
  • ECサービス TEL:03-3647-7427
  • WEBからのお問い合わせ
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?