よくあるご質問リニューアル

マイクロメータヘッドについて

マイクロメータヘッドとは?

マイクロメータヘッドとは、微細な送りが可能な送り機構です。
ステージで使用しているマイクロメータヘッドはストロークが±3.5mm、±6.5mmの普通タイプに加え、粗微動調整が可能な「粗微動マイクロメータヘッド」、目盛り読取りがデジタル式の「デジタルマイクロメータヘッド」があります。代表的な型番の一覧は次の通りです。

種類 型番 ストローク(mm) 最小読取(μm)
マイクロメータヘッド MCLN3 ±3.25 10
MCLN4 ±3.25 5
MCLN6 ±6.5 10
粗微動マイクロメータヘッド MCLN83 粗動±6.5、微動0.2 粗動10、微動0.5
デジタルマイクロメータヘッド MCLN84 0~25 1
マイクロメータヘッドのストロークと目盛りの関係は?

マイクロメータヘッドのストロークは±3.25mm、±6.5mmと表現されますが、目盛りは一番左が「0(ゼロ)」からスタートします。
ストローク±6.5mmの場合、

  • ①目盛りが「0(ゼロ)」の状態がストローク「-6.5mm」
  • ②目盛りが「6.5mm」の状態がストローク「0(ゼロ)」
  • ③目盛りが「13mm」の状態がストローク「+6.5mm」

を示します。
なお、カタログ図面の状態は上記②の状態です。

マイクロメータヘッドの目盛り
マイクロメータヘッドの耐荷重と推力はどのくらいですか?
マイクロメータヘッドの種類により異なりますが、例えばMCLN6の場合、マイクロメータヘッド先端で受けられる力・荷重は約49N(5kgf)です。無理やりマイクロメータヘッドを回せば回りますが、壊れる可能性があります。

また、MCLN6の場合、マイクロメータヘッドの推力(ものを押す力)も同様に約49N(5kgf)が上限となります。
粗微動マイクロメータヘッドとは?
粗微動マイクロメータヘッドは、粗動1目盛10μm、微動1目盛り0.5μmの調整が可能なマイクロメータヘッドです。
ストロークは粗動が±6.5mm、微動が0.2mmです。微動のストロークが限られていますので、ご注意ください。
デジタルマイクロメータヘッドの基本仕様を教えてください。

【高精度】リニアボールのデジタルマイクロメータヘッド(型番TYPE:XSDGシリーズ)の基本仕様は次の通りです。

  • ・最小読取値:1μm
  • ・ストローク:±12.5mm
  • ・基本機能:原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、測定データ出力機能
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5805-7481
  • ECサービス TEL:03-3647-7427
  • WEBからのお問い合わせ
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!