よくあるご質問リニューアル

ステージの種類・選定について

ステージとは?
ステージとは、任意の場所で位置決めができるユニット商品で、基本的にガイド・送り・クランプの3つの機構を備えています。
位置決め調整を容易に行うことができますので、検査・加工・組立工程の治具等にご利用いただけます。
1台で使用するとX軸、2台組み合わせるとXY軸としてご利用いただけます。高さ調整にはZ軸や水平面Z軸、角度調整にはゴニオや回転ステージをご利用ください。
ステージの機構例 ステージの種類
標準ステージと高精度ステージの違いは?

標準ステージは、「保証精度条件」を変えることで従来の高精度ステージよりも「リーズナブルな価格」を実現した、ミスミのオリジナル商品です。
お客様の使用用途によっては標準ステージで必要精度条件を充分に満たしている場合がありますので、使用用途に応じてご選択ください。

<標準ステージの位置付け>
精度(真直度)で選ぶなら?
ステージの種類、ガイド機構の違いにより精度が異なります。
標準ステージより高精度ステージの方が精度が高いため、精密な位置決めに適しています。
直動ステージ(X軸、XY軸、Z軸)の場合、ガイド機構に「クロスローラ」「リニアボール」を使用したステージの方が、アリ溝を使用した「アリ溝送りねじ式」「アリ溝ラック&ピニオン式」より精度が高くなります。
最小真直度のステージは「【高精度】リニアボール」で1μm~3μmです。
送りの早さ(ハンドル1回転の移動量)で選ぶなら?
送りの早さは、送り機構のハンドル1回転の移動量によって決まります。
最も送りが早いステージは「アリ溝ラック&ピニオン式」で、ハンドル1回転あたり16.6~20mmです。
また、「アリ溝送りねじ式」はハンドル1回転あたり0.5~4.2mm、「クロスローラ」「リニアボール」はハンドル1回転あたり0.025~0.5mmです。
ストロークで選ぶなら?
ストローク(移動量)は、ステージ面の大きさや送り機構によって異なります。
ストロークが最も長いステージ「【高精度】アリ溝ラック&ピニオン式 超ロング(型番:XLONG、XLARGE)」はストローク(移動量)60mm~360mmです。
最小読取で選ぶなら?
目盛りの読取り単位は送り機構によって異なります。
読取り単位が最も小さいステージは「【高精度】リニアボール 粗微動マイクロメータヘッド(型番TYPE:XSKG)」で最小読取0.5μmです。次いで「【高精度】リニアボール デジタルマイクロメータヘッド(型番TYPE:XSDG)」は最小読取1μmです。
耐荷重、モーメントで選ぶなら?
耐荷重や許容モーメント荷重は、ステージの種類によって異なります。
この値が高い順に「リニアボール」、「クロスローラ」、「アリ溝ラック&ピニオン式」、「アリ溝送りねじ式」となります。
耐荷重が最も高いステージ「【高精度】クロスローラ スチール製 高耐荷重(型番TYPE:XTOUGH)」は耐荷重392N~1176Nです。
クランプ力で選ぶなら?
クランプ力(ステージ面を固定する力)は、クランプ機構によって異なります。
大きな固定力を得るためには「アリ溝送りねじ式」「アリ溝ラック&ピニオン式」の場合は強化クランプタイプ(型番TYPE:XWGCL、XSLCL、XEGCL)、「クロスローラ」「リニアボール」の場合は追加工で「ディスククランプ」や「対向クランプ」をご選択ください。
なお、標準ステージには強化クランプタイプはございませんので、よくあるご質問「保持力のデータはありますか?」をご参照ください。
ワークの取付け位置決めを高精度にするには?
ワークの取付け位置決めを高精度にするには、ノック穴付ステージ、もしくはリニアボールをご選択ください。
  • ・【高精度】アリ溝送りねじ式(ノック穴付・リード4.2mm)(型番TYPE:XSC、XYSC)・・・上面プレートに穴系公差H7のノック穴が2つあります
  • ・【高精度】ノック穴付クロスローラ(型番:XYPGN)・・・上面プレートに穴系公差H7のノック穴が2つあります
  • ・【高精度】リニアボール・・・中心穴系公差がH7もしくはH8です
ステージ自体の取付け位置決めを高精度にするには?
【高精度】リニアボールステージは、移動軸に対して平行、及び直交する基準面を持っているので、ステージ自体の取付けを高精度にする場合に適しています。
詳細は、よくあるご質問
基準面とは? を参照ください。
省スペースで選ぶなら?
設計上、ステージを配置するスペースが限られている場合には、薄型ステージや省スペース用が適しています。

<薄型・省スペース用の代表型番>※( )内の数値はステージのT寸(高さ、mm)

種類 アリ溝ラック&
ピニオン
アリ溝送りねじ クロスローラ※1 リニアボール ゴニオ
標準
ステージ
薄型 XDTSC(26~) - XYCRSC(19~) - -
高精度
ステージ
薄型 -
  • XSLC(18~)
  • XYSLC(42~)
  • ZSLC(25.5~)
  • XSSLC(18)※2
XYSPG(22~)
  • XSGL(19.7~)※3
  • XYSSG(22~)
  • XYSSCG(22~)
-
省スペース - DSXYEG -
  • DSXYSGB
  • DSXYSCG
DSGFWG
  • ※1 XYステージのみ
  • ※2 面幅スリム薄型
  • ※3 高耐荷重
アリ溝 ラック&ピニオン式ステージとは?

ガイド機構が「アリ溝」、送り機構が「ラックギア」と呼ばれる歯を切ったレールと、「ピニオン」と呼ばれる歯車を組み合わせたステージです。
ハンドル1回転あたりの移動量が17~20mmで「早く送れる」のが特長です。

  ガイド機構 送り機構
アリ溝 ラック&ピニオン
構造・特長
  • ・オスとメスの台形溝を摺動させてガイドする機構
  • ・早く送りたい(=調整を早く行いたい)場合に最適
  • ・精密位置決めには不向き
アリ溝 送りねじ式ステージとは?

ガイド機構が「アリ溝」で、送り機構がおねじとめねじの関係を利用した「送りねじ」です。ハンドル1回転あたりの送り量が0.5mmで「細かく送れる」ステージです。
また、3条ねじを利用した1回転あたりの送り量が4.2mmの送りねじステージもご用意しております。
送りねじは、ねじの送りで移動するため調整時に位置がズレにくいのが特徴です。

  ガイド機構 送り機構
アリ溝 送りねじ(リード0.5〜1.75mm) 送りねじ(リード4.2mm)
構造・特長
  • ・オスとメスの台形溝を摺動させてガイドする機構
  • ・細かく送りたい場合に最適
  • ・長ストローク調整には不向き
  • ・やや早く送りたい場合に適する
  • ・長ストロークでもストレスなくステージ面を調整することが可能
クロスローラ式ステージとは?

V溝レールをローラが転がりながら移動する「クロスローラ」をガイド機構として利用したステージです。マイクロメータヘッドを用いることで高度な位置調整が可能です。

  ガイド機構 送り機構
クロスローラ 送りねじ マイクロメータヘッド 粗微動マイクロメータヘッド
構造・特長
  • ・2本のV溝レールにローラを交互に直行して配列
  • ・ローラがV溝を転がりながら移動し、ガイドする機構
  • ・マイクロメータヘッドよりも安価
  • ・目盛が無いため数値管理は不可
  • ・0.01mm単位の精密な調整に最適
  • ・通常のマイクロメータヘッドよりもさらに細かい調整が可能
リニアボール式ステージとは?

ミスミグループオリジナルのリニアボールをガイド機構として利用したステージです。素材としてステンレスを用いることで高耐荷重を実現しました。高耐荷重で高精度に位置決めする場合に最適です。

  ガイド機構 送り機構
リニアボール 送りねじ マイクロメータヘッド 粗微動マイクロメータヘッド
構造・特長
  • ・ステージ本体に加工されたゴシックアーク溝にボールを配列
  • ・ボールが溝を転がりながら移動し、ガイドする機構
  • ・マイクロメータヘッドよりも安価
  • ・目盛が無いため数値管理は不可
  • ・0.01mm単位の精密な調整に最適
  • ・通常のマイクロメータヘッドよりもさらに細かい調整が可能
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5805-7481
  • ECサービス TEL:03-3647-7427
  • WEBからのお問い合わせ
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?