ミスミのオリジナル標準ステージ FA向けに精度を見直したシンプルデザイン!従来高精度品の約2割~5割ダウンの価格設定

精度比較表

アリ溝送りねじ式ステージ

型式 高精度ステージ(既存品)XPG60 標準ステージ XCRS60
ステージ面サイズ 60×60mm
ステージ厚さ 15mm
移動量 ±9mm ±8mm
ハンドル1回転移動量 0.5mm
移動ガイド アリ溝式送りねじ
耐荷重 水平 39.2N
垂直 19.6N
移動精度 真直度 30μm 50μm
自重 0.25kg 0.24kg
上下面プレート 材質 低カドミ真鍮 アルミ合金
表面処理 黒フッ素樹脂処理 黒アルマイト
クランプ位置変更(勝手違い選択)
価格 ¥11,400 ¥8,20028%OFF
納期 在庫品

アリ溝早い送りねじ式ステージ

型式 高精度ステージ(既存品)XSL60 標準ステージ XFHT4060
ステージ面サイズ 40×60mm
ステージ厚さ 26mm 20mm
移動量 ±21mm ±20mm
ハンドル1回転移動量 4.2mm 4.5mm
移動ガイド アリ溝送りねじ式
耐荷重 水平 39.2N
垂直 19.6N
移動精度 真直度 30μm 50μm
自重 0.20kg 0.17kg
上下面プレート 材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
クランプ位置変更(勝手違い選択)
価格 ¥14,900 ¥10,30031%OFF
納期 在庫品

クロスローラステージ

型式 高精度ステージ(既存品)XPG60 標準ステージ XCRS60
ステージ面サイズ 60×60mm
ステージ厚さ 20mm
移動量 ±6.5mm
ハンドル1回転移動量 0.5mm
移動ガイド クロスローラガイド
耐荷重 49.0N
移動精度 真直度 3μm 30μm
ピッチング 25″ 35″
ヨーイング 15″ 25″
許容
モーメント
荷重
ピッチング 5.2N・m
ヨーイング 4.3N・m
ローリング 5.5N・m
モーメント
剛性
ピッチング 0.12″/N・cm
ヨーイング 0.11″/N・cm
ローリング 0.07″/N・cm
平行度 30μm 50μm
運動の平行度 10μm 30μm
自重 0.25kg 0.24kg
上下面プレート 材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト処理
マイクロメータヘッド取付位置変更 ×
送りねじ選択 ×
クランプ強化タイプ選択 ×
価格 ¥22,400 ¥11,20050%OFF
納期 3日目Aストーク 在庫品安心の短納期

アリ溝ラック&ピニオン式ステージ

型式 高精度ステージ(既存品)ZWG60 標準ステージ XDTS60
ステージ面サイズ 25×42 30×50
ステージ厚さ 34mm
(プレート8mm)
34mm
(プレート6mm)
移動量 ±21mm
ハンドル1回転移動量 18mm 16.7mm
最小読取 0.1mm
耐荷重 39.2N
移動精度 真直度 30μm 50μm
自重 0.29kg 0.26kg
上下面プレート 材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト処理
価格 ¥11,970 ¥9,90017%OFF
納期 在庫品

回転ステージ

型式 高精度ステージ(既存品)RPG60 標準ステージ RTSS60
ステージ面サイズ φ60mm 60×60mm
ステージ厚さ 25mm 20mm
移動量 粗動360°微動±5° 微動±10°
耐荷重 29.4N
移動精度 偏心量 0.05mm
平行度 50μm
自重 0.28kg 0.26kg
上下面プレート 材質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
価格 ¥22,400 ¥17,00024%OFF
納期 3日目 在庫品安心の短納期

水平面Z軸ステージ

型式 高精度ステージ(既存品)ZLPG60 標準ステージ ZLLB60
ステージ面サイズ 60×60mm
ステージ厚さ 55mm
移動量 ±5mm
耐荷重 39.2N 49N
移動精度 平行度 100μm 80μm
自重 0.6kg 0.7kg
上下面プレート 材質 アルミ合金 SUS440C
表面処理 黒アルマイト 無電解ニッケルメッキ
価格 ¥32,800 ¥26,50019%OFF
納期 3日目 在庫品安心の短納期
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5805-7481
  • ECサービス TEL:03-3647-7427
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!