プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

全27種類!ミスミのタイミングベルト最短当日出荷!!

おすすめ商品

GTタイミングプーリ・ベルトはこんなに違う!

JIS規格品に対して・・・

停止誤差位置が約25%減→高精度位置決めに最適耐久性が約3.5倍→長寿命!ジャンピングトルクが約1.3倍→高トルク伝動が可能!

商品の特長

円弧歯形のタイミングプーリ・ベルトはインボリュート運動により、噛み合わせた時のスキマ量が少ないため、高精度位置決め用途に適しています。

GTシリーズ

スキマ量0.016mm

JIS規格品

スキマ量0.065mm


JIS規格品に対してスキマ量が5分の1
特長1:極小のバックラッシ→JIS規格品に対して停止位置誤差が約25%減
特長2:高い耐久性能 JIS規格品に対して約3.5倍の長寿命
特長3:高いジャンピングトルク JIS規格品に対して約1.3倍

※これらのデータは参考値になります。
GTタイミングプーリ・ベルトラインナップ
    タイミングプーリ アイドラー タイミングベルト
ベルト種類 ピッチ 3日目出荷
(軸穴加工付)
3日目出荷
(ベアリング組み込み済)
3日目出荷
(Aストーク翌日出荷)
2GT 2.0mm タイミングプーリ 2GT
材質:アルミ
アイドラー
材質:アルミ・S45C
タイミングベルト クロロプレンゴム
材質:クロロプレンゴム
3GT 3.0mm タイミングプーリ 3GT
材質:アルミ・S45C
EV5GT 5.0mm タイミングプーリ EV5GT
材質:アルミ・S45C
タイミングベルト ハイモジュラスゴム
材質:ハイモジュラスゴム
EV8YU 8.0mm タイミングプーリ EV8YU
材質:アルミ・S45C



ミスミのタイミングプーリ・ベルトラインナップ
アルミ製タイミングプーリを24種類標準品として品揃え
JIS・ISO規格品 DIN規格品
MXL XL L H T5 T10 AT5 AT10
三ツ星ベルト・バンドー化学適合タイプ NOK適合タイプ
S2M S3M S5M S8M S14M MA3 MA5 MA8
椿本チエイン適合タイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア適合タイプ
P2M P3M P5M P8M 2GT 3GT 5GT 8YU


商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-3647-7173 FAX:03-3647-7030
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!