全27種類!ミスミのタイミングベルト最短当日出荷!!

商品ラインナップ

タイミングベルト(エンドレスタイプ)

一般的な伝動用のタイミングベルト
用途 ベルト種類 ピッチ ゴム ポリウレタン
一般トルク伝動 MXL 2.032mm(2/25inch)
XL 5.08mm(1/5inch)
L 2.032mm(2/25inch)
H 12.7mm(1/2inch)
高トルク伝動 S2M 2.0mm
S3M 3.0mm
S5M 5.0mm
S8M 8.0mm
S14M 14.0mm
P2M 2.0mm
P3M 3.0mm
P5M 5.0mm
P8M 8.0mm
超高トルク伝動 MTS8M 8.0mm
UP5M 5.0mm
UP8M 8.0mm
軽負荷搬送・
一般トルク伝動
T5 5.0mm
T10 10.0mm

ロングタイミングベルト(ジョイント加工タイプ)

歯数を指定できるため、搬送用途でお使い頂けるタイミングベルトです。
用途 ベルト
種類
ピッチ ロングタイミングベルト歯数指定タイプ アタッチメント付タイミングベルト
標準・背面布張り・歯面布張り・両面布張りの計4タイプ(最長10mまで指定可能) 背面にアタッチメントを付けた定期搬送用ベルト。
アイアンラバ−
(ポリウレタン)
ポリウレタン ポリウレタン
一般トルク伝動 XL 5.08m(1/5inch) - -
L 9.525mm(3/8inch) -
H 12.7mm(1/2inch)
高トルク伝動 S5M 5.0mm - -
S8M 8.0mm
軽負荷搬送・
一般トルク伝動
T5 5.0mm
T10 8.0mm
高負荷搬送 AT5 5.0mm -
AT10 8.0mm

オープンエンドベルト

接続金具で簡単につなぐことができ、同期往復搬送に適したタイミングベルト
用途 ベルト種類 ピッチ オ−プンエンドベルト
ゴム/ポリウレタン アイアンラバ−
(ポリウレタン)
一般トルク伝動 XL 5.08m(1/5inch)
L 9.525mm(3/8inch)
H 12.7mm(1/2inch)
高トルク伝動 S3M 3.0mm -
S5M 5.0mm
S8M 8.0mm
P5M 5.0mm
P8M 8.0mm
軽負荷搬送・
一般トルク伝動
T5 5.0mm
T10 10.0mm
高負荷搬送 AT5 5.0mm
AT10 10.0mm
高精度位置決め MA3 3.0mm -
MA5 5.0mm
MA8 8.0mm
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-3647-7173 FAX:03-3647-7030
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!