現場での作業効率向上、製作コスト削減のお手伝い。ミスミの簡易調整ユニット

商品ラインナップ

【X軸】センサ、ノズル・IJPヘッド等 小物微調整、各種段替え時の逃がしなど用途様々
  • XKNG/XKNGZ 価格:3,980~
  • 押しねじ式簡易調整ユニット
    ばねでバックラッシを抑制

  • XKNEJ 価格:4,320~
  • 送りねじ式簡易調整ユニット
    スタンダードタイプはこちら

  • XKNEF 価格:7,580~
  • スタンダードタイプの面サイズ・
    ストロークを選択可能

  • XKYF/XKYL 価格:4700~
  • ボルト固定で強力クランプが可能
    黒アルマイトタイプを追加

  • XKRG 価格:5,500~
  • ラックギアで軽くて早い動き
    1回転約19mm

  • XKS 価格:9,600~
  • 1回転移動距離3.0mm
    スタンダード大リードタイプ

  • XANON 価格:19,800~
  • 左右ねじを用いた幅調整が可能なタイプ

  • XSEN 価格:2,980
  • 厚さ9.5mmの省スペース設計
    ±2.5mmのストローク

  • XKST 価格:22,500~
  • すり割り式で高い保持力を実現
    X軸重荷重用シャフトガイド

【Z軸】多品種ワークのための微調整 画像検査用カメラをはじめ垂直方向の調整に
  • ZKNEJ 価格:6,120~
  • スタンダードタイプの
    Z軸仕様縦置き型

  • ZKB 価格:13,000~
  • ラックギアで素早い高さ調整が可能

  • ZKST/ZKSTP 価格:17,600~
  • 重量物の高さ調整に大活躍
    インジケータ付タイプもご用意

【XY軸】2軸調整のためのXY調整。送りの早さ、ワークの大きさに合わせてご選定
  • XYKNEJ 価格:7,140~
  • スタンダードタイプのXY軸仕様
    追加工で目盛付プレート可能

  • XYKRG 価格:11,320~
  • ラックギアを使ったXY軸調整
    与圧がないため、動きは滑らか

  • XYKS 価格:16,500~
  • 1回転3mmの3条ねじ使用
    素早く動かす場合に便利

【新商品】強力クランプタイプに新形状を追加
  • XKCS 価格:3,500
  • 新商品:側面から強力なクランプを実現

  • XKRC 価格:4,500~
  • 新商品:回転方向の位置調整後、ボルトで強力なクランプが可能

 
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-3647-7173 FAX:03-3647-7030
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!