押付・垂直使用に最適なロッドタイプ登場! 単軸ロボットRSDシリーズ

購入前のご相談や購入後の技術的な質問など、お気軽にお問い合わせ下さい。当社専門スタッフがお応え致します。
電話で問い合わせる:単軸ロボット・アクチュエータ専用の技術問い合わせ窓口 TEL:03-5805-7088 <受付時間>月~金 9:00~12:00、13:00~18:00
問い合わせフォームへ

商品特長

小型・ローコストロボット  RS1/2/3シリーズ
大型・高荷重対応ロボット RS1/2/3/4/5シリーズ
大型・高荷重対応ロボット幅省スペースタイプ RSF4シリーズ
ベルト駆動タイプ RSB1/2シリーズ
小型・ロッドタイプ RSD・RSDG1/2/3シリーズ

ミスミの単軸ロボットRSシリーズ クリーン仕様

クリーン度クラス10
※クリーン度は0.1μmベース1cfあたり、吸引フロア使用時密閉構造+高耐久性ステンレスシートによりクラス10対応を実現。
半導体、FPD、電子部品関連等の搬送・位置決め機構に最適です。

RS1/2/3シリーズ クリーン仕様

RS1/2/3シリーズ クリーン仕様

RSH1/2/3シリーズ クリーン仕様

RSH1/2/3シリーズ クリーン仕様

ミスミの単軸ロボットRSシリーズ 4つの特徴

1.レゾルバ
2.4系列2点接触サーキュラアーク溝ガイド
3.簡単設定
4.制御方式
単軸ロボットRSシリーズTOPへ戻る

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!