押付・垂直使用に最適なロッドタイプ登場! 単軸ロボットRSDシリーズ

購入前のご相談や購入後の技術的な質問など、お気軽にお問い合わせ下さい。当社専門スタッフがお応え致します。
電話で問い合わせる:単軸ロボット・アクチュエータ専用の技術問い合わせ窓口 TEL:03-5805-7088 <受付時間>月~金 9:00~12:00、13:00~18:00
問い合わせフォームへ

専用サポートソフト RS-Manager の特長

サポートソフトRS-Managerを使用することで、PCのみでロボットを動かすことが可能です。試運転などに最適です。

RS-Manager 操作画面

基本機能として、現在位置情報をリアルタイムで表示することができます。
また、動作パターン・加減速・速度などをエクセルを表計算ソフトと同じような使い方で設定できます。

運転パターン

リアルタイムトレース機能

電流値・電圧値・指令速度・現在速度・指令電流値・内部温度・入出力I/O状態・現在電流値・ワード入出力状態・モータ負荷率の計8項目をリアルタイムにモニタリング可能です。

サイクルタイムシミュレート機能

動作条件やポイントデータを入力することで、動作に必要な時間をシミュレーションすることができます。事前に、動作を把握できるため、効率良く条件設定を行えます。



単軸ロボットRSシリーズTOPへ戻る


ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!