押付・垂直使用に最適なロッドタイプ登場! 単軸ロボットRSDシリーズ

購入前のご相談や購入後の技術的な質問など、お気軽にお問い合わせ下さい。当社専門スタッフがお応え致します。
電話で問い合わせる:単軸ロボット・アクチュエータ専用の技術問い合わせ窓口 TEL:03-5805-7088 <受付時間>月~金 9:00~12:00、13:00~18:00
問い合わせフォームへ

使用事例

1.部品組立

繰り返し位置決め精度±0.02mm の能力を持つ単軸ロボットを使用して、ハンドの移動・位置決めを行っています。

部品組立

2.ストッカ

フィールドネットワーク仕様に対応したロボットコントローラ(CC-Link) を使用することで、PLC1台がマスタ機器となります。
よって、1:N通信が可能となり、CC-Link用通信線1本で複数の単軸ロボットを制御することができます。

ストッカ 段積み収納ラックのピッチ送り

3.整列・検査

PCに専用サポートソフト(RS-Manager)をインストールすれば、簡単に動作を確認することができます。
押付動作で整列・検査を行う場合に、ポジションデータをPCで書き換えるだけで、簡単に微調整が可能です。

整列・検査 指定位置まで移動・押付整列
単軸ロボットRSシリーズTOPへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!