高い信頼性・高性能・低価格を実現! ミスミの光電センサ

技術情報

    • ミスミ光電センサの種類
    • 検出方法の分類と特長
    •  

ミスミ光電センサの種類

タイプ 汎用型 レーザ(MZL)
スタンダード(MZ) ミニチュア(MT)
外 観 スタンダード(MZ) ミニチュア(MT) レーザ(MZL)
特 長 ワークの有無確認や位置決め用途にご利用頂ける一般的なアンプ内蔵型光電センサです。相手のワークや用途により様々な検出方法をお選び頂けます。 スタンダードに対して厚みが半分以下、外径も30~40%程度小さいため、スペースのない場所にも設置可能です。
また、スポット径が比較的小さいため、小さいワークの検出にも適します。
スポット径が小さく、可視性の高いレーザを使ったセンサです。
小さいワークの検出や位置決め用途での使用に適し、光軸合わせも比較的容易です。
検出方式 透過型
回帰(ミラー)反射 ×
拡散反射型
限定反射型 ×
広角反射型 × ×

検出方法の分類と特長

種類 特長
検出方式 形状
透過型 透過型 投光器と受光器をセットで使用し、投/ 受光間を遮ることで、ON/OFFします。
・検出距離が長い
・光量が強いため粉塵の影響を受けにくい
・検出位置の精度が高い
・不透明体であれば、形状・色・材質によらず検出できる
回帰(ミラー)反射 回帰(ミラー)反射 センサ本体と反射ミラーをセットで使用、センサ・ミラー間を遮ることでON/OFFします。
・透過型に比べ配線工数が半分
・片側が反射板であるため、狭いスペースへの取付が可能
・光軸合わせが容易
・不透明体であれば、形状・色・材質によらず検出できる
拡散反射型 拡散反射型 投光部の光が検出物体にあたり、受光部に戻ってくることでON/OFFします。
受投光一体のため、省スペースで設置できます。
・センサ本体のみの取付であるため、スペースを取らない
・光軸合わせが不要
・反射体であれば、透明体も検出可能
限定反射型 限定反射型 投光部と受光部を角度を持った構造にすることで、それぞれの光軸の交差する限られた領域で検出します。
・背景の影響が少ない
・応差距離が短い
・小さな凹凸の検出が可能
広角反射型 広角反射型 開口角を広げているため、わずかな受光量でもON/OFF 可能です。
拡散反射型の10 倍以上の検出エリアを持ちます。
・透明体、すき間のあるワーク検出に最適
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5085-7481
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!