今年もオリジナル商品追加 1個からミスミで ミスミのマグネット

よくあるご質問

マグネットは後加工できるの?
残念ながらマグネットは割れやすので精密に切ったり、タップ加工はできません。
加工や衝撃などにより、磁力も低下してしまう恐れがあります。
マグネットはRoHsに対応してる?
全ての商品がRoHs対応しています。
マグネットは錆びやすいの?
ネオジム→アルニコ→コバルト→フェライトの順に錆びやすくなっています。
ただ、ニッケルメッキを施しているものは錆びにくくなります。
マグネットは何度まで使えるの?
磁石単体の耐熱温度はネオジムが80度、耐熱ネオジムが150度、コバルトが200度、フェライトが300度、アルニコが400度です。
磁力の強いマグネットはどれ?
ネオジム>コバルト>アルニコ>フェライトの順に磁力が強くなっています。
表面磁束密度ガウス〔G〕と吸着力の違いは?
表面磁束密度とは、1平方センチメートル当りにどれだけの磁束(磁力線の数)があるかを表す単位です。測定箇所や磁石のサイズ、形状によって数値が変わります。
吸着力とは、何キログラムの鉄を垂直に持ち上げられるかを示す数値です。
どちらも目安として参考程度にお考え下さい。
ステンレスは磁石にくっつくの?
磁石に付くものと付かないものがあります。
400系ステンレス(鉄にクロムを10.5%以上混ぜたもの)は付きますが、300系ステンレス(鉄にクロム18%とニッケル8%を混ぜたもの)は付きません。ただ、300系ステンレスでも、絞りなどの冷間加工をすることによって組織が変わり磁性を持つことがあります。
耐熱温度とキュリー温度って違うの?
違います。
耐熱温度とは、この温度を超えると磁力が完全には戻らなくなってしまう温度のことです。
キュリー温度とは、磁石が磁力を完全に失う温度のことです。
一度キュリー温度を超えてしまうと通常の温度下に戻しても、磁力が自然に回復することはありません。
接着剤はどのようなものを使用すればいいの?
金属用接着剤 2液タイプ ミスミ型式:MBONDWN(インターネット限定商品)をおすすめ致します。
ラバーマグネットのN・Sの配置はどうなっているの?
超強力・強力タイプとスタンダードタイプで以下の通りになっています。
マグネットの特性は?
各材質のマグネットの特性は以下の通りです。
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5085-7481
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!