進化するミスミのリニアブシュ

潤滑ユニットMX付リニアブシュ

業界 特許出願中 頻繁な給油メンテナンスよサヨウナラ・・・ 潤滑ユニットMX付リニアブシュついに登場!!

潤滑ユニットMXは、繊維素材であるファイバーパッドに潤滑油を含浸させており、毛細管現象によりシャフトの転動面に適切な量の潤滑油を供給します。このためボールとシャフトの間には油膜が常に形成され給油期間を大幅に延長します。

4つのお客様メリット

  • その1

    長期の潤滑性能が維持できるため、メンテナンス負荷を大幅に軽減!!

  • その2

    メンテナンスにかかる費用の削減・給油忘れによる製品トラブルの低減!!

  • その3

    周囲を汚さず環境にやさしい潤滑システム!!

  • その4

    潤滑ユニットに加え、ボール部にリチウム石けん基グリースが封入されているため、ご使用前のグリース封入作業も削減!!

高機能製品が驚きのプライス!! 潤滑ユニットと初期グリース封入サービスがついて、
既存商品に170円~追加でご利用いただけます。 ※サイズによって価格が異なります。

豊富なバリエーション

形 状 TYPE 外筒材質 表面処理 保持器材質 サイズ シール
潤滑ユニットMX付リニアブシュ シングル LMU‐MX SUJ2 樹脂 (ジュラコンM90相当) dr10~50
ダブル LMUW‐MX
潤滑ユニットMX付 スタンダードフランジ シングル LHF□‐MX SUJ2 樹脂 (ジュラコンM90相当) dr10~50
LHF□M‐MX 無電解ニッケルメッキ
ダブル LHF□W‐MX
LHF□WM‐MX 無電解ニッケルメッキ
潤滑ユニットMX付 センターフランジ シングル LHM□W‐MX SUJ2 樹脂 (ジュラコンM90相当) dr10~50
潤滑ユニットMX付 インローフランジ シングル LHIF□‐MX SUJ2 樹脂 (ジュラコンM90相当) dr10~50
ダブル LHI□W‐MX
潤滑ユニットMX付トールブロック LHSS‐MX SUJ2
アルマイト
樹脂 (ジュラコンM90相当) dr10~30
LHSSW‐MX
潤滑ユニットMX付 ワイドブロック LHBB‐MX SUJ2
アルマイト
樹脂 (ジュラコンM90相当) dr10~50
LHBBW‐MX
耐久試験結果 定格寿命(L)

一群の同じリニアシステムを、同じ条件で個々に走行させたとき、そのうちの90%がフレーキング(転動面に生じるうろこ状の損傷)を起こすことなく到達できる走行距離をいいます。
定格寿命は基本動定格荷重とリニアシステムに加わる荷重から次式を用いて求めることができます。

L=(C/P)3×50 L:定格寿命(km) C:基本動定格荷重(N)
リニアシステムに加わる荷重Pが基本動定格荷重Cに等しい場合はL=50km、同様にP=0.5×Cの条件ではL=400kmと算出できます。 潤滑ユニットMX付リニアブシュはP=0.5× Cの耐久試験条件で定格寿命の 3倍の耐久性能を示しました。

リニアシステムに加わる荷重Pが基本動定格荷重Cに等しい場合はL=50km、同様にP=0.5×Cの条件ではL=400kmと算出できます。
潤滑ユニットMX付リニアブシュはP=0.5× Cの耐久試験条件で定格寿命の 3倍の耐久性能を示しました。

不況の今こそ見直そう! ミスミ製リニアブッシュに切り替えて経費削減! 詳細はこちら
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5085-7481
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!