短納期 ミスミのボールねじ ねじ軸長さ1mm単位指定、軸端加工済みで3日目発送

用語集

転造ボールねじ

ねじ軸を転造成形で製造したボールねじのこと。比較的精度が低く、安価。搬送用途に適しております。

精密(研削)ボールねじ

ねじ軸を切削、研磨で製造したボールねじのこと。比較的精度が高く、高価。位置決め途に適しております。

循環方式

ボールの循環方法のこと。リターンパイプ方式(チューブ式)、エンドキャップ方式、デフレクタ方式、エンドデフタ方式などがある。

精度等級

ボールねじの精度を表す。JIS B 1192で規定されている。

リード

ねじ軸が1回転したときに、ナットが移動する距離。

リード角

ねじ溝の巻線とねじ軸に直角な平面とがなす角度のこと。リード角が小さいほどリードも小さくなる。

ピッチ

隣り合うねじ溝間の距離(1条ねじではピッチ=リード)。

右ねじ

ねじ軸を時計方向に回転させるとナットが奥から手前に移動するねじ。

危険速度

ボールねじは高速で回転するとタワミが増幅して折損する可能性がある。破損する危険性がある回転速度のことを危険速度と言う。

座屈荷重

ねじ軸に加える軸方向荷重を次第に増加すると、ある荷重で急に変形の模様が変化し、大きなたわみを生じることを座屈という。
ねじ軸が座屈してしまう荷重のことを座屈荷重という。

軸方向荷重

ボールねじの軸方向にかかる荷重のこと。移動体の質量や加速度、直動案内機器の摩擦係数によって決まる。

支持側/固定側

ねじ軸を支持するサポートユニットの種類。固定側とはモータ側のことで負荷側とも言う。支持側とは固定側の逆側のこと。

取付部精度

ボールねじ軸端部の加工精度を表す。JIS B 1192で規定されている。

寿命

ねじ溝のボール転動面あるいはボールのいずれかに、繰り返し応力による疲労のためはくり現象が生じ始めるまでの時間、距離、回転数のこと。

軸径

ねじ軸の外径のこと。

商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5085-7481
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!