(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大口でも納期確約!さらにスライド値引サービスも開始!

ミスミの業界革新1:短納期を確約

売れ筋の精密C5・転造C10 に加え、転造C7ボールねじを最大50本まで納期確約します。

例:BSSRシリーズ

ミスミの業界革新2:値引率の設定

数量により最大40%の値引をご提供!量産時のコストダウンをサポートします。

例:BSS1505-500

標準大口拡大対象タイプ ~精密ボールねじ~

精密・
転造
TYPE 軸径・
リード
L寸(mm) 価格(円) 出荷日(日)
1~4
5~10
11~20
21

30
31

50
1

4
5

10
11

20
21

30
31

50
精密 BSS
(精度等級
:C5)
0802 100~210 31,040~ 27,930~ 24,830~ 21,720~ 3 +5 +10 +36 +49
1002 100~315 33,280~ 29,950~ 26,620~ 21,630~ 3 +5 +10 +36 +49
1004 150~380 27,400~ 24,660~ 21,920~ 見積もり 3 +5 +10 見積もり
1010 150~450 47,150~ 42,430~ 37,720~ 見積もり 3 +5 +10 見積もり
1202 150~395 34,990~ 31,490~ 27,990~ 22,740~ 3 +5 +10 +36 +49
1202 396~445 見積もり 3 +5 +10 見積もり
1204 150~400 43,340~ 39,000~ 31,200~ 見積もり 3 +5 +10 見積もり
1205 150~395 38,070~ 34,260~ 30,450~ 24,740~ 3 +5 +10 +36 +49
1205 396~450 見積もり 3 +5 +10 見積もり
1210 200~395 41,130~ 37,010~ 32,900~ 26,730~ 3 +5 +10 +36 +49
1210 396~600 見積もり 3 +5 +10 見積もり
1505 150~595 41,850~ 37,660~ 33,480~ 25,110~ 3 +5 +10 +36 +49
1505 596~1095 見積もり 3 +5 +10 見積もり
1510 200~595 38,790~ 34,910~ 31,032~ 23,270~ 3 +5 +10 +36 +49
1510 596~1095 見積もり 3 +5 +10 見積もり
1520 230~595 43,740~ 39,360~ 34,990~ 26,240~ 3 +5 +10 +36 +49
1520 596~1095 見積もり 3 +5 +10 見積もり
2005 200~995 47,610~ 42,840~ 38,080~ 28,560~ 3 +5 +10 +42 +55
2005 996~1000 見積もり 3 +5 +10 見積もり
2010 250~995 45,570~ 41,010~ 36,450~ 27,340~ 3 +5 +10 +42 +55
2010 996~1500 見積もり 3 +5 +10 見積もり
2020 250~995 54,270~ 48,840~ 43,410~ 32,560~ 3 +5 +10 +42 +55
2020 996~1500 見積もり 3 +5 +10 見積もり

標準大口拡大対象タイプ ~転造ボールねじ~

精密・
転造
TYPE 軸径・
リード
L寸(mm) 価格(円)
*C-BSST/Cは( )本数参照
出荷日(日)
*C-BSST/Cは( )本数参照
1~4
5~10

(5~
12本)
11

20

(13~
20本)
21

30
31

50
1

4
5

10

(5

12
本)
11

20

(13

20
本)
21

30
31

50
転造 BSSZ
BSSR
(※BSSR
のみ)
0802 100~400 13,230~ 11,900~ 11,240~ 3 +5 +10 +15 +25
0804 ※ 100~380 20,720~ 18,640~ 17,610~
1002 ※ 150~585 22,340~ 20,100~ 18,980~
1004 150~600 13,730~ 12,350~ 11,670~
1010 ※ 150~585 25,240~ 22,710~ 21,450~
1204 150~800 13,730~ 12,350~ 11,670~
1210 150~800 15,020~ 13,510~ 12,760~
1405 150~800 15,310~ 13,770~ 13,010~
1505 150~1200 15,310~ 13,770~ 13,010~
1510 200~1200 15,330~ 13,790~ 13,030~
1520 200~1200 17,800~ 16,020~ 15,130~
2005 200~2000 16,110~ 14,490~ 13,690~ 12,880~
2010 250~2000 17,830~ 16,040~ 15,150~ 14,260~
2020 250~2000 22,020~ 19,810~ 18,710~ 17,610~
2505 200~2000 21,650~ 19,480~ 18,400~ 17,320~
2510 300~2000 23,610~ 21,240~ 20,060~ 18,880~
2525 300~2000 26,200~ 23,580~ 22,270~ 20,960~
C-BSST
C-BSSC
0802 100~400 9,920~ 8,430~ 7,930~ 5 +5 +10 +15 +21
1002 150~585 10,940~ 9,290~ 8,750~
1004 150~600 10,300~ 8,750~ 8,240~
1204 150~800 10,300~ 8,750~ 8,240~
1205 150~800 10,300~ 8,750~ 8,240~
1210 150~800 11,270~ 9,570~ 9,010~
1505 150~1200 11,480~ 9,750~ 9,180~
1510 200~1200 11,500~ 9,770~ 9,200~
1516 200~1200 12,580~ 10,690~ 10,060~
1520 200~1200 13,350~ 11,340~ 10,680~
2005 200~2000 12,080~ 10,260~ 9,660~
2010 250~2000 13,370~ 11,360~ 10,690~
2020 250~2000 16,520~ 14,040~ 13,210~
2505 200~2000 16,240~ 13,800~ 12,990~
2510 300~2000 17,710~ 15,050~ 14,160~
2525 300~2000 19,650~ 16,700~ 15,720~
3205 300~2000 20,390~ 17,330~ 16,310~
3210 300~2000 22,860~ 19,430~ 18,280~
3232 300~2000 24,110~ 20,490~ 19,280~