ミスミの工業用ブラシ在庫品ロールブラシ登場!寸法フリー指定でも短納期!取付け簡単!

商品特長

毛材・線径について

毛材について

毛材 特長
6ナイロン 耐磨耗性、耐疲労強度、弾力性に優れ、長期使用できる毛材です。食品関係に適します。使用限界温度は100℃です。濃塩酸、濃硫酸、ギ酸、フェノール酸で溶解するためご注意ください。
サンダーロン® アクリル繊維に硫化銅を化学結合させ表面コーティングした有機導電性繊維サンダーロンは静電気を除電する機能を持ちます。柔らかく、比重は小さいですが耐摩耗性に優れています。サンダーロン®は日本蚕毛染色(株)の登録商標です。
導電性ナイロンモノエイト® ナイロンにカーボンが練り込まれており、ワークに直接接触し削れても帯電しにくい毛材です。使用条件は6ナイロンに準じます。サンダーロンよりも線径が太く、こしが必要な静電気対策としてご利用いただけます。モノエイト®は東レ・モノフィラメント(株)の登録商標です。
砥粒入りナイロン ナイロンに砥粒が練りこんであり6ナイロンに比較して毛切れやバリに強い毛材です。
アルミナ#320を使用しています。

チャンネルブラシの線径について(毛丈30mmの時)

ブラシ幅 幅5mm 幅3mm
毛材 6ナイロン 導電性ナイロン
モノエイト®
砥粒入り
ナイロン
6ナイロン サンダー
ロン®
導電性ナイロン
モノエイト®
線径No. 0.2 0.3 0.5 0.3 0.6 0.2 0.3 0.075 0.3
写真
チャンネル
ブラシ
ロールブラシ            

線径と手触りについて

毛材 線径 特長
6ナイロン 0.2 歯ブラシ(ふつう)くらいの手触り。
0.3 お風呂掃除用のブラシの手触り。歯ブラシ(かため)より硬い。
0.5 硬め。デッキブラシや掃除用ブラシ手触り。
サンダーロン® 0.075 平均的な髪の毛程度の細さ。髪の毛の手触り。
導電性ナイロンモノエイト® 0.3 お風呂掃除用のブラシの手触り。歯ブラシ(かため)より硬い。
砥粒入りナイロン® 0.6 6ナイロンの0.5に比べこしがあり硬い。
「植込み式」と「チャンネル式」の特長

ブラシの製造方法は歯ブラシのように毛材を植込み固定する「植込み式」と毛材を直線上に挟み込み固定する「チャンネル式」があります。

植込み式 目詰まりが起こりにくい特長を持ちます
チャンネル式 毛量を多くでき、毛材が比較的抜けにくい特長をもちます

チャンネルブラシの「こし」に関する試験

  • 試験方法
  • 試験条件
ブラシ試験サンプル X方向□mm時の荷重(N)
形式(毛材) T 線径(No) 毛丈(H)mm 1mm 3mm 5mm 10mm
6ナイロン 5 0.2 20 0.18 0.45 0.95 1.45
0.3 0.45 0.98 1.40 2.50
0.5 3.20 6.20 9.80 11.90
0.2 30 0.05 0.16 0.33 0.50
0.3 0.13 0.34 0.60 0.98
0.5 1.00 1.90 3.05 4.95
0.2 50 1.00 0.06 0.07 0.16
0.3 0.06 0.15 0.16 0.26
0.5 0.06 0.20 0.42 0.88
3 0.2 20 0.15 0.34 0.61 1.00
0.3 0.21 0.50 1.17 1.85
0.2 30 0.07 0.15 0.17 0.35
0.3 0.08 0.21 0.25 0.70
0.2 50 - - - 0.06
0.3 50 0.01 0.02 0.06 0.15
サンダーロン 0.075 20 0.02 0.08 0.15 0.23
30 - - 0.01 0.05
導電性ナイロン
モノエイト
5 0.3 20 0.50 1.00 1.80 2.80
30 0.20 0.30 0.80 1.30
50 0.20 0.16 0.17 0.50
3 0.3 20 0.20 0.50 1.10 2.10
30 0.05 0.18 0.40 1.00
50 0.01 0.02 0.06 0.18
砥粒入り
ナイロン
5 0.6 20 0.70 2.00 5.80 8.20
30 0.30 0.80 1.90 4.20
50 0.05 0.10 0.50 1.10

※参考値であり保証値ではありません。

使用上、取扱い及び保管上の注意

■使用上の注意
  • ①ブラシの寿命は使用状況、使用頻度で変わります。 また使用状況により毛切れ・毛抜けが発生します。
    毛を無理に引っ張り抜かないでください。
  • ②使用限界温度は100℃です。100℃以上では毛が溶解し毛抜けが発生します。
  • ③6ナイロンは、濃塩酸、濃硫酸、蟻酸、フェノール酸に溶解します。
  • ④ブラシ押し付け量は毛先より2mm以内が理想です。必要以上に押し付けないでください。
  • ⑤ブラシを分解しないでください。
  • ⑥チャンネルブラシは折り曲げないでください。
  • ⑦チャンネルブラシの反り・曲がりは長さ100mmで約±2mm発生します。
  • ⑧ロールブラシは最高回転数1,000回転以内で使用してください。
■取扱及び保管上の注意
  • ①ブラシを保管する際は毛グセがつかないよう ご注意ください。
    ワークに触れたままの状態で保管すると毛グセが付くことがあります。
    また、ブラシのみで保管する場合も、毛先に出来るだけ物が当たらないようにしてください。
  • ②ブラシを保管する際は、水気を切って乾かしてください。
  • ③使用したブラシに異物が付着した場合は、取り除いて使用してください。
  • ④火のそばや高温の環境では保管しないでください。

商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7291 FAX:03-5805-7292
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!