比べてください、価格と納期!ミスミのベアリング

海外製ベアリング特長

794商品、即日出荷可能!

「海外製は低品質」は本当でしょうか?

たとえば搬送用途など、まとまった数量のベアリングが必要になる場合、単価の差が大きな調達コストの差となってあらわれます。国内メーカーと比較して品質面でもそん色なく(当社調べ)、今までの価格と比較して大幅なコストダウンを実現できる海外大手メーカー製のベアリング(品質重視のエコノミー、中精度低価格のC-VALUE) の導入をご検討されてはいかがでしょうか。

エコノミータイプをご提案する理由 High Quality

「海外製ベアリングに対する一般的評価」は、本当でしょうか?

海外製のベアリングは、品質が悪いのでは?海外製のベアリングは、すぐに使えなくなるらしい?

そもそもベアリングの品質の良し・悪しは何で決まっているのでしょうか?
具体的には下記のような項目が考えられます。

不良の原因

上記が原因で、「使用できない(初期不良)」「使用するとすぐに使えなくなる(質レベルの問題)」といった現象を引き起こします。

エコノミータイプも高品質

ベアリングは「アンデロン検査」という試験を行うことで、上記現象を引き起こす要因を検出することが出来ます。
実際の「アンデロン値」を比較すると、当社の標準品と比較しても、エコノミータイプはいずれも同等程度の結果を出しています。

アンデロン検査結果
アンデロン検査とは?

ベアリングが回転する際に生じる振動を周波数帯(L・H・M)別に分け測定し、性能を判定する検査です。国内ベアリングメーカーでは、完成品の全数検査に使用されており、初期不良を取り除く役割を果たしています。

ミスミの海外製ベアリングも全数検査を実施しています。

C-VALUEをご提案する理由2 Low Cost ミスミ類似品比較で最大61%のコストダウンを実現!(※21個購入時比較)
  • 深溝玉軸受の場合60%:OFF
  • 小経玉軸受の場合61%:OFF
  • ステンレス深溝玉軸受の場合61%:OFF
  • ステンレス小経玉軸受の場合55%:OFF
他にもフランジ付(SUJ2,SUS)をご用意、スライド割引適用でさらにコストダウンが可能!-まとまった数量でぜひご利用ください-
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-5805-7290 FAX:03-5085-7481
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!