1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

2015年 FA新商品のご紹介

プラチェーン

取り付けが簡単な構造の新商品が登場!
廃棄・清掃が楽にでき、メンテナンス時間を短縮できます。
今なら無料サンプル提供中サンプル申込みへ

動画はこちらから※この動画には音声が含まれております。音量にご注意ください。

プラチェーン

プラチェーン新商品をもっと見る

位置決めピン

詳細はこちら

ステンレスでありながら、高い耐食性を実現。
お客様の声を元に寸法を大幅拡大し、幅広い選択肢から選べます。
また新商品は、大口の注文でなんと最大45%もお得!

動画はこちらから※この動画には音声が含まれております。音量にご注意ください。

位置決めピン

位置決めピン新商品をもっと見る

治具ブッシュ

詳細はこちら

従来比最大67%OFF、ストークAで翌日出荷可能!
高硬度のステンレスブッシュなので、硬度、耐食性の面でも安心してご利用いただけます。

動画はこちらから※この動画には音声が含まれております。音量にご注意ください。

治具ブッシュ

  • 治具ブッシュ 高硬度ステンレス
    価格はSUS304(従来品)と比較して最大67%OFF!また、100個までは3日目出荷、101~500個でも5日目出荷!材質は、SUS303と同等の耐食性でありながら硬度35HRC以上と高い硬度を誇る高硬度ステンレスです。
    670円~
    商品詳細へ

ノズル

詳細はこちら

高性能なノズルをお手頃価格でご提供中。
内製をしていた部分の見直しを検討されている方にもお薦めです。
無料サンプルも貸出中です。サンプル申込みへ

動画はこちらから※この動画には音声が含まれております。音量にご注意ください。

ノズル

  • 【FA新商品】ポイントノズル エア増幅タイプ
    全長約45mmの省スペース設計。PPS樹脂を採用しているのでコストを抑えつつ耐油性、耐熱性を向上させています。周囲のエアを巻き込んでブローする増幅タイプのポイントノズルで、少ないエアで少ないエアで高い衝突力が得られる為、コンプレッサーのエア消費量を抑え、省エネ効果を得られます。接続口は六角穴形状なので交換も容易です。内部設計にこだわり、ポイントノズル標準タイプよりも打力を発揮する点も人気です。
    820円~
    商品詳細へ
  • 【FA新商品】エアブローノズル ユニットタイプ
    【FA新商品】エアブローノズル ユニットタイプ
    1,430円~
    継手、銅管、先端ノズルがユニット化され組み付け不要。任意の角度で曲げられます。3種類からノズル先端を選択可能。
  • 【FA新商品】回転ノズル ロングタイプ
    【FA新商品】回転ノズル ロングタイプ
    5,200円~
    円筒のワークの中身をブローすることが可能で、また回転しながらエアブローするため、通常より強力です。選べる先端形状。
  • 【FA新商品】フラットエアノズル
    標準タイプ
    【FA新商品】フラットエアノズル 標準タイプ
    8,900円~
    製造方法を見直し、削りで制作された従来のSUS製フラットノズルより41%低価格になりました。
  • 【FA新商品】集塵ノズル
    【FA新商品】集塵ノズル
    2,500円~
    除塵したゴミを集塵する集塵ノズルです。帯電防止の為、様々な環境でご利用いただけます。樹脂(PE)製で低価格!

ヒータ

詳細はこちら

“大容量タイプのヒーターが欲しい”
”もっと小さい熱風発生器が欲しい”
というお客様の声にお応えし誕生しました。

動画はこちらから※この動画には音声が含まれております。音量にご注意ください。

ヒータ

  • 熱風発生ユニット -循環タイプ-
    装置から出た熱風を再び吸い込むことができるため、熱効率に優れています。熱風を循環させて、熱を有効利用することで、標準タイプに比べて省エネ運転が可能です。
    316,000円~
    商品詳細へ
  • 小型熱風発生器
    新商品は、流量は変えずに、全長を最大32%短くしています。その為、今までは使えなかった装置にもご使用いただけるようになりました。
    17,860円~
    商品詳細へ

アルミフレーム

詳細はこちら

低価格の高剛性フレームや、各種アクセサリなど、お客様より多くご要望をいただいていた新商品が登場しました。
各種新商品の詳しい特長は、おすすめ情報ページでご確認ください。

動画はこちらから※この動画には音声が含まれております。音量にご注意ください。

アルミフレーム

アルミフレーム新商品をもっと見る

ステージ

新商品は強化クランプを標準装備!
さらに既存品と比較して耐荷重が3倍となっています。
位置決め穴により、再現性の高い取付けを実現できます。

ステージ

位置決めスイッチ

新商品はストロークが2.8mm延長し、繰返精度は0.005mmになりました。
円筒タイプと、取り付けが簡単なボルトタイプの2種類ご用意しました。

位置決めスイッチ

キャスタ

重荷重クラス(許容荷重(N):2,000~6,000)のキャスタが、自在・固定・自在ストッパ付きの3種類の中から選べます。
業界標準取付けピッチにも対応。

キャスタ

お客様の声 ミスミは今後もお客様の声を取り入れた商品開発を進めてまいります!

  • 世界最小曲げ半径だけでなく、縦にも横にも自由に曲がるため、設計の自由度が大幅に向上しました。(プラチェーン)
  • 高硬度ステンレスは安い上に耐磨耗性があり、しかも錆びにくいのでとても重宝しています。(位置決めピン)
  • エアブローノズルユニットタイプを使用することで、継手・ノズルなどの部品を買う手間や組み立てる手間がなくなりました。(ノズル)
  • 熱風発生器の大容量タイプを使うことにより、より効率的に加熱することが できました。(ヒーター)
  • 高剛性の架台を安く作ることができました。(アルミフレーム)
  • 位置決め穴がついているので、組み付け作業時に位置が決まり、複数台の装置の組み立てが楽になりました。(ステージ)
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!