1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

FA用メカニカル標準部品2015年度版 無料配布!全2巻8月発刊!好評受付中です。 新サービス開始しました!① 納期短縮2日目出荷サービス ②長納期大口割(ストークL)

ミスミの2015年度版FA用メカニカル標準部品が全2巻 8月に発刊されました。無料配布中です。

FA大賞2015実施中! ご応募は こちら

新サービスのご案内

ミスミ高速化宣言。
「長納期大口割」スタート!

新商品のご紹介

  • 商品画像
    ワンタッチブロックチェーン
    -ストレートタイプ-
    代表型式:CHER40
    納期:5日目
    カタログ掲載ページ:1-1579
    5,400円(100リンク)
    ワンタッチで取り付く、プラチェーンです。樹脂の一体成型により、従来より軽く省エネで駆動できます。
  • 商品画像
    ワンタッチブロックチェーン
    (カーブタイプ)
    代表型式:CHEC40
    納期:5日目
    カタログ掲載ページ:1-1581
    8,400円(100リンク)
    ワンタッチで取り付く、プラチェーンです。世界最小半径(R67)樹脂の一体成型により、従来より軽く省エネで駆動できます。
  • 商品画像
    チェーン周辺部品
    代表型式:RRH
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:1-1587
    550円~
    高速回転用のリターンローラです。表面がグリップ性のある樹脂のため、スリップせず回転します。
  • 商品画像
    高硬度ステンレス
    位置決めピン
    代表型式:APE/AJPNG/AQSA/
    ADSC/APSTR/APJA
    納期:3日目
    カタログ掲載ページ:
    1-1621~1630
    480円~
    ミスミ位置決めピンの新定番『高硬度ステンレス』に新形状が登場しました。1,000個まで7日でお届けします。
  • 商品画像
    高硬度ステンレス
    位置決めピン用ブッシュ
    代表型式:JBK/JBKM/JBKS
    納期:3日目
    カタログ掲載ページ:
    1-1728・1892
    670円~
    『高硬度ステンレス』の位置決めピン用治具ブッシュが新登場。ストークAが対応可能になりました。
  • 商品画像
    【標準】X軸クロスローラ -スチールタイプ 高耐荷重-
    代表型式:XSTCG60
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:1-1984
    19,500円~
    スチール素材採用により高耐荷重を実現。耐荷重は従来品(XCRS)比で約3倍!強化クランプを標準装備。
  • 商品画像
    GNFSシリーズ
    アルミフレーム
    代表型式:GNFS6-3030
    納期:1日目
    カタログ掲載ページ:2-597~
    380円~
    材質変更により低価格化を実現した耐荷重・剛性アルミフレームです。
  • 商品画像
    エコノミー
    後入れボルト
    代表型式:HATL5-5-12
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:2-591
    56円~
    類似部品の後入れボルト( 2 -591)に比べ大幅プライスダウン致しました。
  • 商品画像
    エコノミー
    パネルクランプ
    代表型式:NSCP□H
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:2-816
    688円~
    既存品(HSCP□H,2-815)のライトグレーに比べて最大85%お買い求めやすくなりました。美観よくフレームにパネルの取付ができます。
  • 商品画像
    ノズル
    代表型式:APNAD
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:2-1496
    820円~
    増幅ポイントノズルです。従来のノズルより少ないエアで高い衝突力を得られる為、省エネにつながります。

もっと新商品をみる

C-VALUE部品のご紹介

C-VALUEとは?:用途に応じた最適スペックを選定いただけるようミスミが独自開発した低価格商品です。ミスミの品質保証体制で安心してご利用いただけます。

  • 類似部品比
    最大45%OFF
    商品画像
    一軸アクチュエータ
    代表型式:LS12
    カタログ掲載ページ:1-491~492
    49,300円~
    中精度帯の搬送・位置決めを低コストで実現するアクチュエータです。
  • 類似部品比
    最大60%OFF
    商品画像
    C-VALUE
    中重リニアガイド
    代表型式:C-SXR42-1000
    カタログ掲載ページ:1-597~598
    10,780円
    既存部品比最大60%OFF!中精度の位置決め用途では、是非C-VALUE部品からご検討ください!
  • 類似部品比
    最大25%OFF
    商品画像
    転造ボールねじ
    代表型式:C-BSSC1516-300
    カタログ掲載ページ:1-749~750
    12,580円~
    C-VALUEバリエーション追加!売れ筋ボールねじの数量スライド拡大で50本まで見積り不要!
  • 類似部品比
    最大35%OFF
    商品画像
    ベアリングホルダセット
    -鋳物/省スペースタイプ-
    代表型式:C-BGCBB
    カタログ掲載ページ:1-952
    1,800円~
    従来の切削品と比較し省スペースで取り付けが可能。価格も切削品と比較し最大35%と安価です。
  • 類似部品比
    最大45%OFF
    商品画像
    ベアリング
    代表型式:C-PDR20
    カタログ掲載ページ:1-1052
    490円~
    数がまとまる搬送用途などでご利用ください。
  • 類似部品比
    最大25%OFF
    商品画像
    カムフォロア
    代表型式:C-CFFA6-16
    カタログ掲載ページ:
    1-1074・1076
    900円
    類似品比較最大25%OFFのカムフォロア。ワークの搬送やガイドになどに使用しています。
  • 類似部品比
    最大30%OFF
    商品画像
    ローラフォロア
    代表型式:C-NASTZ6
    カタログ掲載ページ:1-1090
    1,050円
    類似品比較最大30%OFFのローラフォロア。軸なしなので小スペースでの利用に最適です。
  • 類似部品比
    最大30%OFF
    商品画像
    カップリング
    代表型式:GCJC40
    カタログ掲載ページ:1-1102
    3,340円
    ハブにスペーサが圧入されており優れた伝達性能。ポリウレタンのスペーサで振動吸収が可能。類似品比約30%OFF。
  • 類似部品比
    最大90%OFF
    商品画像
    両端プローブ
    代表型式:RNPA085
    カタログ掲載ページ:
    1-1934~1937
    3,700円
    類似品比較最大90%OFFの両端プローブ。
  • 類似部品比
    最大23%OFF
    商品画像
    【標準】X軸アリ溝送りねじ式-六角レンチ式-
    代表型式:XFEES60
    カタログ掲載ページ:1-1960
    6,700円~
    六角レンチ式の為、誤操作防止に便利な機構です。

もっとC-VALUE品をみる

規格拡張商品例のご紹介

  • 商品画像
    シャフト
    -全長表面処理タイプ-
    代表型式:PSFCW
    納期:5日目
    カタログ掲載ページ:1-203~206
    480円~
    両端めねじタイプ等、6タイプを新規追加。後メッキのため加工部も防錆効果向上!!
  • 商品画像
    回転軸
    代表型式:SFMKRW
    納期:2日目
    カタログ掲載ページ:1-845~887
    390円~
    ご要望の多かった全長(L寸・Y寸)が1000mmまでに拡大!10個の追加工が新たに追加になりました。
  • 商品画像
    支柱
    代表型式:NLSFB10
    納期:2日目
    カタログ掲載ページ:
    1-2179~2197
    340円~
    L寸(長さ)が1000mmまでに拡大!M径も更に拡充しました!
  • 商品画像
    カップリング
    代表型式:GCPWWK29
    納期:3日目
    カタログ掲載ページ:1-1098
    2,900円
    キー溝タイプがご選定可能となりました。ミスミのディスク形カップリングの中で最安値です。
  • 商品画像
    ローラ
    代表型式:ROEUHS60-200
    (長さL寸最大:100⇒200)
    納期:5日目
    カタログ掲載ページ:1-1157
    15,270円
    長さ拡大の要望に応えて、L寸を最大200まで(既存100まで)指定可能となります。
  • 商品画像
    ハイトルク
    タイミングプーリ
    代表型式:HTPA32S3M100-A-H21(軸穴最大サイズ:17⇒21)
    納期:2日目
    カタログ掲載ページ:
    1-1433~1434
    1,200円
    ご要望の多かった軸穴径の拡張・軸穴仕様の追加(二段段付き穴)・側面ザグリ穴を追加致しました。
  • 商品画像
    平歯車
    代表型式:GEAHB1.5-60-15-B-43(軸穴最大サイズ:38⇒43)
    納期:3日目
    カタログ掲載ページ:
    1-1543~1544
    3,320円
    既存価格のままで軸穴の指定範囲を拡大しました。また、要望の多い側面ザグリ穴を追加工に加えました。
  • 商品画像
    トップチェーン
    代表型式:TPCHS
    納期:5日目
    カタログ掲載ページ:1-1586
    190円(1リンク)
    超低摩擦のトップチェーンです。アキューム搬送等のワークの滑りを良くしたい際に、ご活用下さい。
  • 商品画像
    位置決めピン
    代表型式:FPBA/FPQA/FPDC
    納期:2日
    カタログ掲載ページ:
    1-1631~1698
    570円~
    位置決めピンのP寸・L寸・B寸選択範囲を大幅に拡大しました。
  • 商品画像
    薄型ブラケット
    穴位置変更
    代表型式:HBLST5-P
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:2-571
    104円~
    ボルト取付穴が互い違いのブラケットです。ボルト同士が干渉しない為、フレーム溝が平行な状態で側面同士を簡単に取付けられます。
  • 商品画像
    GFSシリーズ用
    フレームキャップ
    代表型式:GFC6-3030-B
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:2-653・703
    160円~
    高剛性アルミフレーム(GFS、GNFS)用の樹脂フレームキャップが新登場。フレームへの追加工不要でキャップの取付が可能です。
  • 商品画像
    フットベース
    代表型式:HLFC6-3060
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:2-866
    900円~
    アルミフレームに追加工せず、キャスタ・アジャスタパッドの取付が可能です。フレームサイズ30×60mm角、40×80mm角を追加しました。
  • 商品画像
    ノズル
    代表型式:SPNZL
    納期:在庫品
    カタログ掲載ページ:2-1493
    5,200円
    回転しながらエアブローするエアノズルです。全長の種類を追加しました。
  • 商品画像
    ヒーター
    代表型式:MAHYC
    納期:5日目
    カタログ掲載ページ:2-1668
    210,000円~
    ワークを熱風によって乾燥する場合に使用します。大容量タイプを追加し、効率的にワークを乾燥させます。

プライスダウン商品例のご紹介

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!