【仕上げ研磨】
金型の仕上げ研磨にどのような工具を使えばよいか教えて欲しい

金型の仕上げ研磨を手作業で行います。
いろいろな工具を試していますが、減りが早かったり仕上がりが不十分だったり、きちんとした工具選定ができていないように思います。

 

仕上げ研磨工程は一般的に4工程に分けて考えられる
マシニングセンター等による切削加工では金型に求められる加工面精度の95%〜98%までが達成され、残り5%〜2%程度の加工面精度を出す作業が仕上げ研磨です。難度が高く繊細な作業であり、仕上げ研磨工程は一般的に4工程に分けて考えられています。



工程 面粗度
(目安)
使用する工具
(目安)
注意点
粗仕上 9〜10μ

砥粒が使われている研削力の強い工具を使います。

※粒度:#320〜#1000

  • スティック砥石

・ 折損によるワーク損傷

対処法
力を均等に入れることを心がけてる。
また、工程を飛ばさない。

・ 研磨屑による目詰まり

対処法
研削液を使用する。
研磨屑はエアーでしっかり除去する。

>>湿式研磨と乾式研磨の違いはこちら

・オイルストーンは硬いために滑る、セラミック砥石は砥粒が入っていないため 研削力が弱いという理由で粗仕上には不向きです。

中仕上 3〜4μ

砥粒を使用していない工具を使用します。

※粒度・番手:#800〜1500

  • 耐水ペーパー(スティック棒と併用)
  • ダイヤモンド研磨紙
  • ダイヤモンドフィルムシート
  • セラミック砥石

・ 折損によるワーク損傷

対処法
ペーパー、シート類は適切なサイズに切って使う。

・ 研磨屑による目詰まり

対処法
研削液やダイヤペーストの希釈液を使用する。
乾式研磨の場合は、エアーで十分に除去する。

>>湿式研磨と乾式研磨の違いはこちら

精密仕上 0.8μ
  • ダイヤモンドペースト
    (メッシュ換算値1800〜8000)
・ 研磨屑の除去、作業性向上のために希釈液と併用します。
鏡面仕上 0.2μ
  • ダイヤモンドペースト
    (メッシュ換算値14000〜)

オススメ商品のご案内

粗仕上に!スティック砥石シリーズ


型番 湿式 乾式 粒度 特長
EXSC
商品情報・ご購入
#120〜#2000 C砥粒を使用した砥石です。摩耗が少なく、プレス型、アルミ、銅の研磨で均一な仕上面を得られ、研磨に優れています。
SPSC 商品情報・ご購入 × #120〜#1000 WA砥石に硫黄を含浸させた砥石です。研削性がよく、仕上り面がきれいです。また、軽研削に優れています。
KKSC 商品情報・ご購入 #120〜#1000 WA砥石に特殊樹脂を含浸させた砥石です。湿式、乾式を問わず使用可能です。特にSKD、SKH材研削及び曲面加工に優れています。中仕上〜仕上に最適です。
RPSC 商品情報・ご購入 × #120〜#1000 WA砥石に汎用樹脂を含浸させた砥石です。リブ加工、放電加工後の粗仕上〜中仕上用です。EDSCに比べソフトタイプになります。
EDSC 商品情報・ご購入 × #120〜#1000 WA砥石に高機能樹脂を含浸させた砥石です。機械加工後、放電加工面(硬化層)関係の粗仕上〜中仕上に優れています。RPSCに比べ耐摩耗性に優れています。
HGSC 商品情報・ご購入 #150〜#1000 WA砥粒に樹脂を含浸させた砥石です。乾式使用でも目詰まりせず、ワークに油が付着していても優れた研削力を発揮し、作業時間の短縮に貢献します。
RFSC 商品情報・ご購入 #80〜#220 PA砥粒を使用した砥石です。湿式、乾式で粗仕上加工に優れ、研削性、耐摩耗性に優れています。
PKSC 商品情報・ご購入 #280〜#1000 C砥粒を使用した砥石です。カーボランダムを使用した流し込み成型タイプで、キズの原因となるボンドが少なく、高砥粒率に仕上がっています。乾式・湿式使用可能です。

 

中仕上に!各種研磨工具が揃っています


耐水ペーパー
WPPA

商品情報・ご購入
ダイヤモンド研磨紙、フィルムシート
DPS(研磨紙・湿式研磨用) DAUF(フィルムシート・乾式研磨用)
商品情報・ご購入
スティック棒
WSTS(角棒) WSTM(丸棒)
商品情報・ご購入

セラミックファイバー砥石
XBCA□(平形) XBCP□(丸棒) 商品情報・ご購入

耐熱セラミックファイバー砥石
XBCH□(平形)
商品情報・ご購入
仕上げ加工用研削オイル
BCUT

商品情報・ご購入

精密仕上〜鏡面仕上に!


ダイヤモンドペースト(アメリカ製)
DIAPW(水溶性) DIMPO(油性) AMPO(希釈液)
商品情報・ご購入
ダイヤモンドペースト(日本製)
DIAP(油性・注射器入り) DIMPC(希釈液・缶入り)

商品情報・ご購入
ジェルダイヤモンド
PRM(水溶性) PCM(油性)

商品情報・ご購入
フェルトシート
FELTS-SS(スーパーソフト) FELTS-S(ソフト)

商品情報・ご購入
フェルトバフ
FMBP FMBA-LS(ロングシャンク)
商品情報・ご購入
フェルトホイール
MFEH MFEH-MS(ミニ)
商品情報・ご購入
アルミナフェルト
FET(砲弾型) FES(円筒型)
商品情報・ご購入
 

戻る