【エンドミル】
TSコートは使用してしばらくすると黒く変色して見えるが、性能に影響はないのでしょうか?

TSコーティングの特性や工具使用時におけるポイントについて教えてください。

 
コーティング膜の色に注意
TSコートは工具特性を最大限に引き出せるように多層コート膜で構成され、各コート層毎に特性が異なり ます。
    【層毎の特性】
  1. ・最表層:耐摩耗性、耐酸化性(耐熱性)、耐凝着性を重視。色は金色系。
  2. ・第2層以下:密着性、耐摩耗性、靭性を重視。上層被膜と比べて超硬材料の色(灰色)に近い。
第2層以下の膜は灰色系の色のため、ある特定距離の工具利用後に先端部が灰色に見えるケースでは、第2層以下のコーティングなのか、それとも摩耗によるコーティング剥げなのかを見極めることが重要です。
黒く変色するケースとは?
TSコート成分のチタンは大気中で600℃付近から徐々に酸化による酸化膜が形成され始めます。この酸化膜は非常に薄く、干渉色により紫色〜青色〜緑色等に変色します。
しかし、TSコートはこの酸化被膜が深さ方向に進行せず、ごく表面で留まり、工具性能に悪影響をもたらしません。メーカーの実験では、1300℃程度までは重量変化、つまり皮膜剥離による重量減少、および酸化 による重量増加がないことが実証されています。
TSコートが使用初期の段階で多少黒く変色して見えるのはこのためですが、工具性能への影響はありません。

オススメ商品のご案内

品揃え豊富なTSコート品

TSコート超硬スクエアエンドミル
3枚刃・45°ネジレ/ショートタイプ
TSC-HEM3S

商品情報・ご購入
 
  • 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現し、高速加工・ドライ加工に最適です。
  • 3枚刃形状と独自のチップポケット形状の採用 により、ヘリカル・傾斜切削まで対応した、多機能型エンドミルの定番商品です。
TSコート超硬ボールエンドミル
2枚刃/ショートタイプ
TSC-BEM2S

商品情報・ご購入
 
  • 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現し、高速加 工・ドライ加工に最適です。
  • 全65サイズのラインナップを取り揃えており ます。剛性の高いφ6シャンクもお選び頂けます。
TSコート超硬ラジアスエンドミル
高送り高剛性・4枚刃・45°ネジレ/ショートタイプ
TSC-CR-HFEM4S

商品情報・ご購入
 
  • 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現し、高速加工・ドライ加工に最適です。
  • ネガに刃付けされたスパイラルラジアス、適正 な芯厚、45°ネジレ設定により、高速高送り加工に適した高送りラジアス形状シリーズを、お客様のご要望にお応えし、品揃えを拡大しまし た。
TSコート超硬ボールエンドミル
2枚刃/ロングネックタイプ
TSC-BEM2LB

商品情報・ご購入
 
  • 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現し、高速加工・ドライ加工に最適です。
  • 小計3サイズを追加し、計300サイズのラインナップを取り揃えております。

戻る