仕上用工具 選定ガイド スティック砥石

スティック砥石の特長

型番 湿式 乾式 粒度 特長
EXSC ブルー
グレー
#120~#2000 C砥粒を使用した砥石です。摩耗が少なく、プレス型、アルミ、銅の研磨で
均一な仕上面を得られ、研磨に優れています。
SPSC 黄色 × #120~#1000 WA砥石に硫黄を含浸させた砥石です。研削性がよく、仕上り面がきれいです。また、軽研削に優れています。
KKSC
ピンク
#120~#1000 WA砥石に特殊樹脂を含浸させた砥石です。湿式、乾式を問わず使用可能です。特にSKD、SKH材研削及び曲面加工に優れています。中仕上~仕上に最適です。
RPSC 茶色 × #120~#1000 WA砥石に汎用樹脂を含浸させた砥石です。リブ加工、放電加工後の粗仕上~中仕上用です。EDSCに比べソフトタイプになります。
EDSC 茶褐色 × #120~#1000 WA砥石に高機能樹脂を含浸させた砥石です。機械加工後、放電加工面(硬化層)関係の粗仕上~中仕上に優れています。RPSCに比べ耐摩耗性に優れています。
HGSC 茶色 #150~#1000 WA砥粒に樹脂を含浸させた砥石です。乾式使用でも目詰まりせず、ワークに油が付着していても優れた研削力を発揮し、作業時間の短縮に貢献します。
RFSC
ピンク
#80~#220 PA砥粒を使用した砥石です。湿式、乾式で粗仕上加工に優れ、研削性、耐摩耗性に優れています。
PKSC ブルー
グレー
#280~#1000 C砥粒を使用した砥石です。カーボランダムを使用した流し込み成型タイプで、キズの原因となるボンドが少なく、高砥粒率に仕上がっています。乾式・湿式使用可能です。

砥粒の特長

種類 砥粒種類 素材種 特長
アルミナ質砥粒
(アランダム)
A砥粒 褐色アルミナ質研磨材 アルミナ質鉱石を溶融還元してアルミナ分を凝固させた塊を粉砕整粒したもので、若干量の酸化チタニウムを含む褐色のコランダム結晶および非結晶部分からなり、靭性が高いです。
PA砥粒 淡紅色アルミナ質研磨材 アルミナ質原料に若干量の酸化クロムなどを加え溶融、凝固させた塊を粉砕整粒したもので、淡紅色のコランダム結晶からなる。酸化クロムを入れたことで、WA砥粒より靭性が高いです。
WA砥粒 白色アルミナ質研削材 高純度のアルミナを溶融、凝固させた塊を粉砕整粒したもので、純粋な白色コランダム結晶からなる。靭性はA砥粒よりも劣るが、破砕性に優れています。
炭化ケイ素質砥粒
(カーボランダム)
C砥粒 黒色炭化ケイ素質研削材 酸化ケイ素質原料と炭素材を反応させたインゴットを粉砕整粒したもので、黒色の炭化ケイ素結晶からなる。A砥粒、WA砥粒よりも靭性はかなり劣っているが高硬度です。

主な鋼材の硬度と対応スティック砥石表(参考)

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!