Carbide end mills for pre-hardened steel cutting MRC series 材料、コーティング、研磨工程を一から見直した高性能品!抜群の加工面精度、高耐久を実現!

MRCシリーズ 商品ラインナップ

ショート刃長
規格追加4サイズ
MRC-HBEM2S

定番ショート刃長品を豊富なサイズでご提供
全56サイズ
価格例:3R 1,800円

全商品プライスダウン最大15%OFF!

レギュラー刃長
MRC-HBEM2R

使い勝手の良いレギュラー刃長品も取り揃え
全19サイズ
価格例:3R 1,800円

全商品プライスダウン最大28%OFF!

ロングネック
MRC-HBEM2LB

使用量の多い深リブ用ロングネックも圧倒的な品揃え
全289サイズ
価格例:1R(首下20mm) 1,370円

プライスダウン287サイズ最大29%OFF!

新旧価格表の比較

MRCシリーズとは

MRコートは、調質鋼~HRC60までの高硬度鋼に特化したコーティングを採用。特に調質鋼には最適です。

得意な調質鋼で抜群の加工面精度!

得意な調質鋼で抜群の加工面精度!

得意な調質鋼では高耐久も同時に実現

焼入後の高硬度鋼仕上加工まで可能

得意な調質鋼では高耐久も同時に実現 焼入後の高硬度鋼仕上加工まで可能
切削条件 切削条件
摩耗幅(80m 加工時) 摩耗幅(2.4m 加工時)

医療用機器のキャビティ加工事例

MRコート超硬ロングネックボールエンドミル(MRC-HBEM2LB1-8)加工の動画を見る被削材

ミスミ従来品同等価格にてご提供

ミスミ従来品同等価格にてご提供

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!