超硬スクエアエンドミル特集 深溝加工の1発仕上げ、精度に応じた1発加工、穴補正に最適!ミスミの超硬エンドミルなら、0.1mm単位で幅広く取り揃えています。
- 急に発生したΦ0.5穴の公差補正に、Φ0.4のエンドミルが必要となった。商社では整寸以外は数日納期がかかるが、ミスミだと翌日に届くので早速注文。おかげで客先の納期に間に合った
- 機工部品製造 L社様
- 0.13mmのスリット溝の量産前テストで、Φ0.1エンドミルを選定したが、Φ1以下は高額な上に納期がかかり困っていた。ミスミは他社に比べ圧倒的に安く、テストに間に合う納期だったので助かった
- 電子部品製造 N社様
- 量産の2.2mm溝加工を安さからハイスエンドミルを使い、一回の加工で実施していたが、公差から外れることがあり困っていた。
ミスミΦ2.2はハイス並の価格なので試したら、公差が安定した - 自動車部品製造 P社様
商品型番 | 直径 D |
シャンク径 d |
刃長 | 全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL-PEM2R0.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 40 | 1,930 | |
XAL-PEM2R0.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 40 | 1,160 | |
XAL-PEM2R0.3 | 0.3 | 3 | 0.9 | 40 | 1,010 | |
XAL-PEM2R0.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 1,120 | |
XAL-PEM2R0.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 40 | 560 | |
XAL-PEM2R0.6 | 0.6 | 3 | 1.8 | 40 | 860 | |
XAL-PEM2R0.7 | 0.7 | 3 | 2.1 | 40 | 950 | |
XAL-PEM2R0.8 | 0.8 | 3 | 2.4 | 40 | 560 | |
XAL-PEM2R0.9 | 0.9 | 4 | 2.7 | 45 | 950 | |
XAL-PEM2R1 | 1 | 4 | 3 | 45 | 510 | |
XAL-PEM2R1.1 | 1.1 | 4 | 3.3 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R1.2 | 1.2 | 4 | 3.6 | 45 | 560 | |
XAL-PEM2R1.3 | 1.3 | 4 | 3.9 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R1.4 | 1.4 | 4 | 4.2 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R1.5 | 1.5 | 4 | 4.5 | 45 | 510 | |
XAL-PEM2R1.6 | 1.6 | 4 | 4.8 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R1.7 | 1.7 | 4 | 5.1 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R1.8 | 1.8 | 4 | 5.4 | 45 | 560 | |
XAL-PEM2R1.9 | 1.9 | 4 | 5.7 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R2 | 2 | 4 | 6 | 45 | 510 | |
XAL-PEM2R2.1 | 2.1 | 4 | 6.3 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R2.2 | 2.2 | 4 | 6.6 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R2.3 | 2.3 | 4 | 6.9 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R2.4 | 2.4 | 4 | 7.2 | 45 | 1,070 | |
XAL-PEM2R2.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 45 | 510 | |
XAL-PEM2R2.6 | 2.6 | 4 | 7.8 | 45 | 1,370 | |
XAL-PEM2R2.7 | 2.7 | 4 | 8.1 | 45 | 1,370 | |
XAL-PEM2R2.8 | 2.8 | 4 | 8.4 | 45 | 1,370 | |
XAL-PEM2R2.9 | 2.9 | 4 | 8.7 | 45 | 1,370 | |
XAL-PEM2R3-4 | 3 | 4 | 9 | 45 | 820 | |
XAL-PEM2R3 | 3 | 6 | 9 | 45 | 650 |
商品型番 | 直径 D |
シャンク径 d |
刃長 | 全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL-PEM2R3.1 | 3.1 | 6 | 9.3 | 45 | 1,420 | |
XAL-PEM2R3.2 | 3.2 | 6 | 9.6 | 45 | 1,420 | |
XAL-PEM2R3.3 | 3.3 | 6 | 9.9 | 45 | 1,420 | |
XAL-PEM2R3.4 | 3.4 | 6 | 10.2 | 45 | 1,420 | |
XAL-PEM2R3.5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 45 | 1,180 | |
XAL-PEM2R3.6 | 3.6 | 6 | 10.8 | 45 | 1,420 | |
XAL-PEM2R3.7 | 3.7 | 6 | 11.1 | 45 | 1,420 | |
XAL-PEM2R3.8 | 3.8 | 6 | 11.4 | 45 | 1,420 | |
XAL-PEM2R3.9 | 3.9 | 6 | 11.7 | 45 | 1,420 | |
XAL-PEM2R4-4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 920 | |
XAL-PEM2R4 | 4 | 6 | 12 | 50 | 710 | |
XAL-PEM2R4.1 | 4.1 | 6 | 12.3 | 50 | 1,420 | |
XAL-PEM2R4.2 | 4.2 | 6 | 12.6 | 50 | 1,420 | |
XAL-PEM2R4.3 | 4.3 | 6 | 12.9 | 50 | 1,420 | |
XAL-PEM2R4.4 | 4.4 | 6 | 13.2 | 50 | 1,420 | |
XAL-PEM2R4.5 | 4.5 | 6 | 13.5 | 50 | 1,370 | |
XAL-PEM2R4.6 | 4.6 | 6 | 13.8 | 55 | 1,630 | |
XAL-PEM2R4.7 | 4.7 | 6 | 14.1 | 55 | 1,630 | |
XAL-PEM2R4.8 | 4.8 | 6 | 14.4 | 55 | 1,630 | |
XAL-PEM2R4.9 | 4.9 | 6 | 14.7 | 55 | 1,630 | |
XAL-PEM2R5 | 5 | 6 | 15 | 55 | 770 | |
XAL-PEM2R5.1 | 5.1 | 6 | 15.3 | 55 | 1,630 | |
XAL-PEM2R5.2 | 5.2 | 6 | 15.6 | 55 | 1,630 | |
XAL-PEM2R5.3 | 5.3 | 6 | 15.9 | 55 | 1,630 | |
XAL-PEM2R5.4 | 5.4 | 6 | 16.2 | 55 | 1,630 | |
XAL-PEM2R5.5 | 5.5 | 6 | 16.5 | 55 | 1,370 | |
XAL-PEM2R5.6 | 5.6 | 6 | 16.8 | 60 | 1,690 | |
XAL-PEM2R5.7 | 5.7 | 6 | 17.1 | 60 | 1,690 | |
XAL-PEM2R5.8 | 5.8 | 6 | 17.4 | 60 | 1,690 | |
XAL-PEM2R5.9 | 5.9 | 6 | 17.7 | 60 | 1,690 |