1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

難燃性UL94表示

UL94の試験法と判定基準

燃焼性クラス
項目
94-HB 94-V2 94-V1 94-V0
試験片サイズ A1 A A A
試料の前処理
試料数 3 前処理条件Ⅰ&Ⅱで各5
炎の長さ 1インチの青色炎 3/4インチの青色炎
試験法 試料の端1インチ及び4インチに燃線をつけ、
片端に30秒接炎し、
中間3インチの燃線間の燃焼速度を測定
試料の下端中央に、10数回接炎し、6インチ炎を試料から離し、
試料の燃焼時間を測定。消火後直ちに20秒間再び接炎し除去。燃焼時間、
グローイング時間及び12インチ下に置かれた外科用脱脂綿の着火の有無を記録。
試験片支持方法 水平燃焼法 垂直燃焼法
判定基準 ① 1インチ燃線未満での消火 b・d・g・hのいずれも満足すること。 b・d・e・g・hのいずれも満足すること。 a・c・e・f・hのいずれも満足すること。
② 4インチ燃線未満での消火
③ 試料厚さ0.120~0.125インチの場合、
1.5インチ/分以下
④ 試料厚さ0.120インチ未満の場合、
2.5インチ/分以下。
*試験片サイズ
A1 :長さ5インチ×幅1/2インチ、厚さ1/8±0.005インチ及び必要であれば0.062未満の最小厚み
A :長さ5インチ×幅1/2インチ×最小厚み、5インチ*1/2インチ×最大厚み(1/2インチを超えないもの)
最小厚みと最大厚みは0.125インチを超えないものとする
*試料の前処理
Ⅰ :23±2℃、50±5%RHで48時間
Ⅱ :70±1℃、50±5%RHで168時間
*判定基準
a :1回の接炎後10秒以上燃え続けない
b :1回の接炎後30秒以上燃え続けない
c :5本各2回、計10回の接炎後の燃焼時間が50秒以内
d :5本各2回、計10回の接炎後の燃焼時間が250秒以内
e :火玉落下で12インチ下の脱脂綿を燃やさない
f :2回目の接炎後のグローイングが30秒以内
g :2回目の接炎後のグローイングが60秒以内
h :クランプ部まで燃え上がらないこと
*水平燃焼法
*垂直燃焼法

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!