1,600万点、2,600メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

モジュラプラグ(UTPシールドなしタイプ)組立方法

UTP(シールドなしタイプ)モジュラプラグの組立方法を解説いたします。

【対象型式】
NW060-R88-T50-C5E
NW060-EZRJ45
NWMP588
NW060-R88-T50-C6

1.
2. 3.
シースをストリッパで約3cmむきます。 ツイストしている4本のケーブルをほぐして8本に分解します。 分解したケーブルをまっすぐにのばします。
その後、シースムキの長さを14mmにカットします。
4. 5. 6.
カラーコード順に並べて付属のガイドへ通します。その後モジュラプラグの先端まで挿入します。 専用の圧着工具で圧着します 全線奥まで挿入されていることを確認します。組立完了です。

(※NWMP588は、ガイドなしのため直接モジュラプラグへ導体を挿入下さい。)

※NW060-EZRJ45の場合
(上記の「4」番以降、以下をご参照ください)

4. 5. 6.
カラーコード順に並べてモジュラプラグへ貫通させてください。 圧着工具で圧着します。 圧着後、先端部分をニッパ等にて切断してください。組立完了です。

モジュラプラグ(STP)組立方法

STP(シールドありタイプ)モジュラプラグの組立方法を解説いたします

【対象型式】
NW060-R88-T50C5E-SH
NWMPS588
NW060-R88-T50C6-SH

1.
2. 3.
シースをストリッパで約5cmむきます。 ツイストしている4本のケーブルをほぐして8本に分解します。
その後、ケーブルをまっすぐのばします。
シールドワイヤーをまとめて、外皮に4、5周巻きつけます。
4. 5. 6.
カラーコード順に並べて付属のガイドへ通します。その後モジュラプラグの先端まで挿入します。 しっかりと先端部分までケーブルを挿入。合わせてシールド部分が、プラグの金属部分に接触するよう差込みます。 圧着工具で圧着します。全線奥まで挿入されていることを確認します。
組立完了です。

(※NWMPS588は、ガイドなしのため直接モジュラプラグへ導体を挿入下さい。)

※NW060-R88-T50-C6-SHの場合
(上記の「4」番以降、以下をご参照ください)

4. 5. 6.
2つ付属しているガイドは、上記のとおり処理してください。 しっかりと先端部分までケーブルを挿入。合わせてシールド部分がプラグの金属部分に接触するよう差し込みます。 圧着工具で圧着します。
全線奥まで挿入されていることを確認します。組立完了です。

外観

図

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?