1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
タッチパネルについて

ドライバの入手方法

タッチパネルを利用する際は、そのタッチパネル専用のドライバが必要となります。
メーカ、または商品によって採用されているタッチパネルが異なりますので、必ず使用ディスプレイの種類、使用OSを確認し、適正なドライバであることを確認してください。
ミスミ取扱いのタッチパネルディスプレイには、ドライバをWebより無償ダウンロードするタイプとCD-ROMで付属するタイプがあります。ドライバを入手してPCにインストールし、キャリブレーション設定を行ってください。

キャリブレーションとは?

キャリブレーションとは、タッチした場所とPCの画面上カーソル位置データを合わせ、正確にタッチパネルが反応するように調整することをいいます。

キャリブレーションの方法

ドライバをインストールしたら設定画面へ行き、キャリブレーションを行ってください。
キャリブレーションを起動させると、画面上にボタンや矢印が表示されるので、それをタッチします。

キャリブレーションはなぜ必要か?

一度キャリブレーションを行えば、タッチの位置がPCに記憶されるため、PC起動時に毎回行う必要はありません。通常は初期設定として一度行えばよいのですが、経年変化等の内的要因や、PC部品の変更などの外的要因によってタッチの座標が変化してしまうこともあります。そのため、タッチずれが起こったら、タッチした場所へ正確に反応するよう、PCとタッチパネルドライバを調整するために再度キャリブレーションを行うことが必要となります。

タッチパネルの便利機能  ー 下記両機能対応商品(下記表対応欄に○記載商品のみ) ー

マルチモニタ機能

2台のタッチパネルディスプレイをPCに接続して、Windowsのマルチモニタ機能を使用できます。(RS-232、USBで一台ずつ接続して下さい)
画像だけでなく、タッチパネルもマルチ機能対応ですので、2台のディスプレイを並べて大きな作業領域を確保したり、複数のウィンドウでタッチパネルの操作が可能です。

キーボード機能

キーボードソフトを付属しているので、ワープロや表計算ソフト上でタッチパネルによる文字入力が可能です。