セレクションガイド 映像変換

ここでは画像コントローラ(センサ)やPCの映像変換・切替用の周辺機器をご紹介しています。
画像の切替・操作や、遠隔・複数箇所への配信、ディスプレイの共有などが可能になります。

画像コントローラ対応コンソール切替機

複数の画像コントローラ(キーエンス)を外部信号で切り替えて、コンソール1台での操作が可能です。

入力ポート数 入力信号選択 コンソール接続 対応機種 型式
4(8※) 外部信号 CV-3000/5000 PNCSW-CVC4K-R

※カスケード接続時

タイプ 用途 型式
USBコンソール 空中卓上両方使用可能なハンドタイプUSBトラックボールマウス PCMS-AIR-US
ビデオコンバータ ビデオ出力をRGBに変換する映像コンバータ PNVC-CM398-R

ディスプレイスイッチ

複数のPCの画像を切り替えて、1台のディスプレイに表示するスイッチです。

入力ポート数 入力信号選択 延長機能 型式
2 手動切替 なし PNVSW-VS-291-R
4 PNVSW-VS-491-R
2 PNVS-DTSP22-VGA
4 PNVS-DTSP24-VGA

接続例

ディスプレイスプリッタ

1台のPCの画像出力を、複数台のディスプレイに同時表示するスプリッタです。
分岐機能だけでなく延長機能を持っているものもあります。監視用ディスプレイの設置等に有効です。

出力ポート数 最大延長距離 形状 適合ケーブル 型式
2 65m プレート型 HD-15pin
ディスプレイケーブル
PNVS-VS-102-R
ボックス型 PNVS-VS-92A-R
4 PNVS-VS-94A-R
8 PNVS-VS-98A-R
2 延長機能なし PC直接接続型 延長不可 PNVS-MVS2
2 150m ローカル/リモート分岐型 UTP/STPツイストペアアセンブルケーブル PNVS-VE-150-R
2 PNVS-TME150-R
2 延長機能なし ボックス型 DVIケーブル PNVS-VS-162
4 PNVS-VS-164

接続例

ビデオ配信

1台のPCの画像、音声を多数のディスプレイやスピーカに配信するシステムです。
CAT5Eケーブルで接続しますので配線がかさばりません。最大110m延長が可能です。

伝送データ 配信先 型式
画像・音声 1カ所 PNVAS-TMPRM-R
512カ所(最大) PNVAS-TM/BC/LS/RM/PRM-R
画像のみ PNVS-BC/LS/RM2-R

接続例