1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
セレクションガイド シート型チューブ

シート型チューブは、布状のシートを筒型に丸めて配線の保護に使用されます。シートには使用環境に合わせて使える嵌合部が設けてあり、工業用ビニールテープなどを別途使用せずに固定できる優れた保護部品です。
シート型チューブは、以下のガイドを参考にご選定ください。

商品名称 商品型式 シールド対応 固定方式 工具使用 掲載ページ 主な特長
ホック留めチューブ
(リバーシブル)
SZTHBG ホック
(ボタン)
なし 商品ページ 黒、グレーどちらの面でも使用できるリバーシブルタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ SZTHB
SZTHG
商品ページ 安価で工具を使用せずに作業でき、ホック間の隙間から簡単に分岐配線できます。
SZTHT 商品ページ
ホック留めチューブ
(アルミ箔シールド)
SZTHS 商品ページ チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ
(銅箔シールド)
SZTHC 商品ページ チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたホック留めチューブです。
ホック留めチューブ
(遮熱・シールド)
SZTHR 商品ページ 内部に伝わる熱を低減する、遮熱効果を持つホック留めチューブです。最高240℃環境下で使用可能です。
ホック留めチューブ(耐熱) SZTHH 商品ページ 耐熱素材を使用したスパッタ耐性も持つホック留めチューブ。最高150℃環境下で使用可能です。
マジックテープチューブ SZTMB マジック
テープ
商品ページ 密閉性が高く工具を使用せずに作業でき、着脱もしやすいマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ
(アルミ箔シールド)
SZTMS 商品ページ チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ
(銅箔シールド)
SZTMC 商品ページ チューブ内側が銅箔付の、耐ノイズタイプの屈曲性に優れたマジックテープチューブです。
ジッパーチューブ
(工具レス)
SZTZL ジッパー 商品ページ 工具を使用せずに固定できるジッパーチューブです。
ジッパーチューブ
(銅箔シールド・工具レス)
SZTZC 商品ページ チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたジッパーチューブです。
ジッパーチューブ SZTZB あり 商品ページ 高い嵌合強度を持ち長尺の結束に最適なジッパーチューブです。
ジッパーチューブ
(アルミ箔シールド)
SZTZS 商品ページ チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのジッパーチューブです。
ジッパーチューブ
(編組シールド・可動部用)
SZTZSB 商品ページ チューブ内側に編組シールド付きの耐ノイズタイプ・可動部使用に適したジッパーチューブです。
ファスナーチューブ SZTF ファスナー 商品ページ 柔軟性があり屈曲部配線にも適したファスナーチューブです。長尺の結束にも最適です。