セレクションガイド 丸型コネクタ

タイプ バヨネットロック
(防水・耐候)
ワンタッチロック
(耐熱・真空)
MSコネクタ ネジ式コネクタ
シリーズ名 UTS LEB MMS・DMS・NMS MMS・DMS DMS NCS NJC
写真 バヨネットロック(防水・耐候)UTS ワンタッチロック(耐熱・真空)LEB MSコネクタ MMS・DMS・NMS MSコネクタ MMS・DMS MSコネクタ DMS ネジ式コネクタ NCS ネジ式コネクタ NJC
コネクタ嵌合方式 バヨネットロック ワンタッチ ネジ式 ネジ式 バヨネットロック ネジ式
結線方式 はんだ はんだ はんだ はんだ
防水機能 IP69K IP50 IP67 IP67
導体断面積(mm²) 0.05~2.5 0.3~1.25 1.25~50 0.75~50 0.5~3.5
AWGサイズ 14~30 16~22 0~20 0~18 14~20
適用電線仕上り外径(mm) φ2.5~14.0 φ4.1~9.0 φ3.6~29.0(ケーブルクランプ使用時) φ5.5~36.0 φ7.0~16.5
芯数 3~19 3~16 1~73 1~73 3~37 1~40 3~24
コネクタ外径サイズ(mm) φ26.7~35.1 φ12.0~18.0 φ22.2~81.8 φ17.5~78.0 φ22.0~34.0
定格電流(A)以下 4~10 5~30 13~150 5~150 5~20
定格電圧(V)以下 250~500 350~500 200~1250 125~500 125~250
取得認証規格※ UL・CSA MIL・UL PSE UL・CSA・PSE・JIS
特長 高い防水性と耐候性能を兼ね備えた熱可塑性プラスチックコネクタ MAX250度まで使用可能。また真空設備にも取付可能なメタルコネクタ MIL規格準拠の丸型コネクタ。幅広い分野で利用可能 IP67クラスの防水・防塵機能を有したMSコネクタ IP67クラスの防水・防塵機能を持つワンタッチ嵌合タイプのMSコネクタ 汎用性に優れ、電源から信号伝達用まで幅広く利用可能 汎用性に優れ、電源から信号伝達用まで幅広く利用可能
タイプ ネジ式コネクタ(小型) ネジ式コネクタ(防水) ネジ式コネクタ(防水・小型) ネジ式コネクタ
(欧州規格)
シリーズ名 PLT R03 NWPC NJW R04 XS2 NET
写真 ネジ式コネクタ(小型)PLT ネジ式コネクタ(小型)R03 ネジ式コネクタ(防水)NWPC ネジ式コネクタ(防水)NJW ネジ式コネクタ(防水・小型)R04 ネジ式コネクタ(防水・小型)XS2 ネジ式コネクタ(欧州規格)NET
コネクタ嵌合方式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式
結線方式 はんだ はんだ はんだ はんだ/ネジ はんだ
防水機能 IPX7 IPX7 製品ページ記載 IP67
導体断面積(mm²) 0.05~0.5 0.05~0.2 0.75~50 0.5~3.5 0.05~0.2 0.18~0.5 2.0~5.5
AWGサイズ 20~30 24~30 0~18 12~20 24~30 18~24 10~14
適用電線仕上り外径(mm) φ6.3~Φ7 φ4.0~10.3 φ4.5~29.5 φ7.0~18.0 φ4.8~8.5 φ5.0~6.0 φ11.5~19.5
芯数 2~8 2~12 1~40 2~24 2~12 4 3~8
コネクタ外径サイズ(mm) φ18.0 φ12.0~20.0 φ21.0~76.0 φ22.0~34.0 φ12.0~20.0 φ16.0~20.0 φ30.0~44.0
定格電流(A)以下 5 2 5~150 20~5 2 3 30~15
定格電圧(V)以下 125 420 125~500 125~250 150~300 250 250
取得認証規格※ UL PSE TÜV・UL・CSA
特長 ミスミオリジナル 経済的な価格帯を実現した汎用小型コネクタ 小型・高密度タイプを取り揃えたメタルコネクタ 防水機能を持つ汎用メタルコネクタ。電源用から信号用まで幅広く利用可能 材料に亜鉛ダイキャストを使用。軽量かつ強度に優れたコネクタ 水深20mでの使用可能な完全防水型のコネクタ センサーのメンテナンス性を考え、設計されたコネクタ 欧州規格、米国UL規格、カナダCSA規格取得コネクタ
タイプ ネジ式コネクタ(欧州規格・防水) バヨネットロック(防水) ワンタッチロック
シリーズ名 CE05/JL04V 693 NB01 CE01 JL05 NR PRC03
写真 ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)CE05/JL04V ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)693 バヨネットロック(防水)NB01 バヨネットロック(防水)CE01 バヨネットロック(防水)JL05 ワンタッチロック NR ワンタッチロック PRC03
コネクタ嵌合方式 ネジ式 バヨネットロック ワンタッチ
結線方式 はんだ はんだ 圧着 圧着 はんだ
防水機能 IP67 IP67 IP67
導体断面積(mm²) 1.25~22 0.75~2.5 0.75~8 0.5~3.5 0.5~1.4
AWGサイズ 4~22 14~18 8~18 20~12 16~20
適用電線仕上り外径(mm) φ16.3~25.8 φ6.0~12.0 φ10.5~20.0(ケーブルクランプ使用時) φ10.5~20.0(ケーブルクランプ使用時) φ9.1~21.3 10.0~14.0 φ5.5~7.7
芯数 3~22 4~7 4~37 4~73 4~73 2~16 2~7
コネクタ外径サイズ(mm) φ34.1~56.3 φ29.0 φ35.9~51.7 φ26~31 φ21.0
定格電流(A)以下 80 16 5~46 5~20 5~10
定格電圧(V)以下 200~250 400 200~900 250 360~400
取得認証規格 TÜV・MIL・UL VDE・UL・SEV JIS JIS・UL
特長 IP67クラスの防水・防塵機能を持つ欧州規格の大型防水コネクタ 可動部や移動体の防水コネクタとして最適 JIS準拠のバヨネットロックの防水コネクタ(ハンダ結線) JIS準拠のバヨネットロックの防水コネクタ(圧着結線) JIS準拠のバヨネットロックの防水コネクタ 材料に亜鉛ダイキャストを使用している小型多芯の金属コネクタ 同一シェルサイズの中に2芯から7芯を持つコネクタ
タイプ ワンタッチロック ワンタッチロック(防水) ワンタッチロック(小型) ワンタッチロック(防水・小型)
シリーズ名 PRC04 NRW PRC05 HR10 CM10 JN1 XS5
写真 ワンタッチロック PRC04 ワンタッチロック(防水)NRW ワンタッチロック(小型)PRC05 ワンタッチロック(小型)HR10 ワンタッチロック(防水・小型)CM10 ワンタッチロック(防水・小型)JN1 ワンタッチロック(防水・小型)XS5
コネクタ嵌合方式 ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ
結線方式 はんだ はんだ はんだ はんだ 圧着 はんだ/ネジ
防水機能 IP67 IP67
導体断面積(mm²) 0.5~1.4 0.5~3.5 0.05~0.2 0.15 0.5~1.3 0.08~0.41 0.18~0.75
AWGサイズ 16~20 14~20 24~30 26 16~20 21~28 20~24
適用電線仕上り外径(mm) φ10.7~17.7 φ7.0~18 φ3.2~8.5 φ5.0~7.0 φ6.0~11.6 φ5.7~8.0 φ3~6
芯数 8~37 2~24 2~12 4~12 2~10 4~10 4
コネクタ外径サイズ(mm) φ28~40.8 φ28.5~40.7 φ13.5~21.0 φ11.5~14.7 φ21.0 φ19.0 φ14.9~20
定格電流(A)以下 3~10 5~20 2 2 3 3~5 4
定格電圧(V)以下 350~400 250 150~300 100~150 200 200 250
取得認証規格※ PSE
特長 直径40mmの中に37芯という高密度造りのコネクタ 材料に高強度プラスチックを使用。耐候性と耐衝撃性に優れています 直径12~20mmの中に12芯を持つ。機器の小型化に適してたコネクタ 超小型高密度のコネクタ 三菱電機や安川電機のサーボに利用されているコネクタ 安川電機のサーボに利用されているコネクタ スマートクリックに対応しセンサー用途に便利な防水コネクタ

*掲載している写真、数値は参考です。詳細は製品ページにてご確認下さい。
※取得規格に関して、一部商品のみ対応していることがございます。

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!