セレクションガイド LAN機器

 ●産業用イーサネットスイッチ ●汎用イーサネットスイッチ ●産業用光メディアコンバータ  ●汎用光メディアコンバータ ●汎用メディアコンバータ

産業用イーサネットスイッチ

産業用の特徴として、広温度範囲、DC電源、メタル筐体、DINレール取付が上げられます。
ミスミの産業用ハブは業界最安値を実現しており、良品かつ低価格としてたくさんのお客様からご利用をいただいております。

10/100Mbps対応アンマネージドイーサネットスイッチ

ポート数 電源タイプ 筐体タイプ 特徴 型式
LAN(RJ45) 光(SC)
5 DC:12〜48V プラスチック 広温度範囲
(−10〜60℃)
IESH-MB205-R
8 DC:12〜45V IESH-MB208-R
8 DC:18.5~30.2V メタル デュアルDC電源供給 IESH-FL-SWITCH-SF-8TX
5 DC:18〜32V リレー接点搭載
(リンク監視)
IESH-MB305-R
8 DC:12〜48V IESH-MB308-R
5 リレー接点搭載
(パワー/リンク監視)
IESH-EDS305-R
8 IESH-EDS308-R
16 IESH-EDS316-R
4 1 DC:18〜32V リレー接点搭載
(リンク監視)
IESH-MB305M-R
6 2 DC:12〜48V IESH-MB308M-R
7 1 DC:12〜45V プラスチック 広温度範囲(−10〜60℃) IESH-EDS208-M-SC-R
4 1 DC:12〜48V メタル リレー接点搭載
(パワー/リンク監視)
IESH-EDS305-M-SC-R
7 1 IESH-EDS308-M-SC-R
6 2 IESH-EDS308-MM-SC-R
5 DC:48V POE 4ポート IESH-MB305P-R

10/100Mbps対応マネージドイーサネットスイッチ

ポート数 電源タイプ 筐体タイプ 特徴 型式
LAN(RJ45) 光(SC)
5 DC:12〜45V メタル Ring接続機能搭載
(自動リンク回復)
IESH-EDS405A-R
8 IESH-EDS408A-R
6 2 IESH-EDS408A-MM-SC-R
8 DC:12~48V IESH-MB408-R

10/100/1000Mbps対応イーサネットスイッチ

ポート数 電源タイプ 筐体タイプ 特徴 型式
LAN(RJ45) SFP
5 DC:12〜48V メタル リレー接点搭載(リンク監視) IESH-MB305G-R
6 DC:12〜24V POE 4ポート IESH-MB306GP-R
8 DC:12〜48V リレー接点搭載(リンク監視) IESH-MB308G-R
8 DC:9~30.2V デュアルDC電源供給 IESH-SFN-8GT-R
3+7※ 3 DC:12〜48V QOS対応 IESH-MB310GS-R

産業用LAN機器の特徴

■ リレー接点搭載

DIPスイッチにより、各ポートリンク切断時の警報機能をON/OFFできます。

■ 端子台を使用したDC入力

盤内や装置内の電源として一般的なDC12~48V(最大)のDC出力を流用できるよう、電源の入力ポートは端子台となっています。

■ DINレール設置

標準35mmDINレール取付に対応していますので、盤内や装置内に容易に取り付け可能です。

■ 広温度範囲対応

汎用LAN機器の動作温度範囲(0~40℃)に比べ、広い温度範囲(最高−34~70℃)まで対応しています。

■ デュアルDC電源供給

冗長化電源により、2系統からの電源入力に対応。システム構築時の信頼性をアップします。

汎用イーサネットスイッチ

10/100Mbps対応イーサネットスイッチ

型式 ポート数 10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T IEEE802.3u IEEE802.3 IEEE802.x IEEE802.3ab
NWLG-SW05PPB-R 5
NWLG-SW08PPB-R 8
NWLG-SW16PHGW-R 16
NWLG-SW24PHGW-R 24

10/100/1000Mbps対応イーサネットスイッチ

型式 ポート数 10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T IEEE802.3u IEEE802.3 IEEE802.x IEEE802.3ab
NWLG-GSW05PMA-R 5
NWLG-GSW08PMA-R 8
NWLG-GSW16PHGW-R  16
NWLG-GSW24PHGW-R 24

メディアコンバータ

メディアコンバータは異なるネットワークのインターフェイスを接続したり、距離を延長するために使用します。接続するネットワークに合わせ、適合するポートのインターフェイスや通信速度から機器を選択します。

産業用光メディアコンバータ

型式 通信速度(Mbps) 通信方式 光コネクタ 特徴
光ポート RJ-45ポート
IEMC-MB21-R 100 10/100 マルチモード SC 省スペース
IEMC-IMC21-M-SC-R プラ筐体
IEMC-IMC101-M-SC-R 2重化電源
IEMC-MB101-R リレー
IEMC-MB101G-R 1000 1000 メタルシャーシ
IEMC-MB101PSE-R 100 10/100 PoE(給電)
IEMC-MB101PD-R PoE(受電)

汎用光メディアコンバータ

型式 通信速度(Mbps) 通信方式 光コネクタ  
光ポート RJ-45ポート
NWJE-MC200GS-R 1000 10/100/1000 シングルモード SC
NWJGE-CF-01SX-R 1000 1000 マルチモード
NWCVT-3002BTFC-R
NWJE-PSW-FX-03SC-R 100 10/100
NWJE-MC200S-R 10/100 シングルモード
NWJFE-CF-04SC-R 100 マルチモード
NWJE-TBT-FRL05-R 10 10 ST

汎用メディアコンバータ

型式 通信速度(Mbps) 対応通信規格  
光ポート RJ-45ポート
NWJE-CX-TBT-02-R 10 10 10BASE-2
10BASE-T