1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
セレクションガイド KVM

 ●短距離用KVMスイッチ ●中〜長距離用KVMスイッチ ●KVM延長・シェアリング

短距離用KVMスイッチ

  • PC本体〜KVMスイッチ間の距離が5m以内
  • コンソールはKVMスイッチに直接接続(延長不可)

USBキーボード・マウスタイプ

USBタイプのキーボード・マウスを接続して使用するKVMスイッチです。一般的にはPC本体の接続はUSBですが、このスイッチは別売のケーブルでPS/2タイプのキーボード・マウスを使用するPC本体も混在させることが可能です。2〜8ポート、全10機種の中からお選びいただけます。

コンピュータ接続ポート キーボード・マウス接続位置 カスケード接続 特長 型式
2 後面 PS/2・USB両対応 PNCSW-CS-82U-R
4 PNCSW-CS-84U-R
2 前面 据置き型の小型タイプ PNCSW-CS-1732A-R
4 PNCSW-CS-1734A-R
2 後面 DVIディスプレイ対応 PNCSW-CS-1762A-R
4 PNCSW-CS-1764A-R
2 後面 デュアルディスプレイ対応 PNCSW-CS-1742-R
4 PNCSW-CS-1744-R
4 後面 据置き、19インチラック
取付け両対応
PNCSW-CS-1754B-R
8 PNCSW-CS-1758B-R

PS/2キーボード・マウスタイプ

PS/2タイプのキーボード・マウスを接続して使用するタイプです。2〜8ポートがラインナップされています。剛性に優れたスチールパッケージタイプを中心に、6機種の中からお選びいただけます。
またその他PS/2キーボード・マウスエミュレータを掲載しています。

コンピュータ接続ポート キーボード・マウス接続位置 カスケード接続 特長 型式
2 側面 PC本体接続用ケーブル一体型の超小型タイプ PNCSW-CS-62A-R
4 PNCSW-CS-64A-R
2 前面 据置き型の小型タイプ PNCSW-CS-82A-R
4 PNCSW-CS-84A-R
4 後面 据置き、19インチラック取付け両対応 PNCSW-CS-9134B-R
8 PNCSW-CS-9138B-R
1 PS/2キーボード・マウスのホットプラグが可能 KVEMUシリーズ

中〜長距離用KVMスイッチ

  • PC本体〜KVMスイッチ間の距離を5mより長く接続が可能(最大300m)
  • コンソール〜KVMスイッチ間を延長可能(最大300m)
  • SUNなどの特殊なインターフェイスへのマルチプラットフォーム対応(RARITAN)

KVMスイッチ(外部信号切替対応)

外部からの接点信号でポートを切り替えられるKVMスイッチです。

PC
接続ポート数
コンソール
接続ポート数
特長 型式
4 1 レーや押ボタンスイッチの外部接点信号でポートを切り替え可能。 KVMIO-104シリーズ

KVMスイッチ(PC/AT互換機用)

PC/AT互換機専用のKVMスイッチです(Rextron)。
KVMMD−IKMシリーズをアップストリーム(上位)にしてカスケード接続することも可能です。

PC
接続ポート数
コンソール
接続ポート数
カスケード接続 特長 型式
4 1 対応 中〜長距離接続用KVMスイッチでは最もローコスト KVMM-KNV104-R
8 KVMM-KNV108D-R

KVMスイッチ(延長ユニット組み合わせ可能・マルチプラットフォーム対応)

マルチプラットフォーム対応のKVMスイッチで、延長ユニットとの組み合わせでシステムアップが可能な拡張性に優れたKVMスイッチです(RARITAN)。

PC
接続ポート数
コンソール
接続ポート数
カスケード接続 特長 型式
2 1 不可 ローコストな外部電源不要のバスパワータイプ KVMM-CS2-R
4 KVMM-CS4-R
8 KVMM-CS8-R

省配線スペース型

KVMスイッチがモジュール型に分かれていて、それぞれのモジュール間をUTPケーブルで接続する省配線スペース型のKVMスイッチです。システムの拡張が容易でメンテナンス性にも優れます。
複数のユーザがPCを操作でき、マルチプラットフォームにも対応しています。

PC
接続ポート数
コンソール
接続ポート数
特長 型式
最大42 最大8 モジュール型で拡張性に優れています。マルチプラットフォームに対応した、大規模サーバ管理システムの構築が可能なタイプもラインナップしています。 KVMBシリーズ

KVM延長・シェアリング

長距離延長ユニット

KVMスイッチとの組み合わせで、PC本体をKVMスイッチから最大300m離れた場所に設置できます。

インターフェイス 延長距離(最大) 特長 型式
PS/2 300m KVM(KVMM-CSシリーズ)との組み合わせで遠隔操作が可能 KVMEX-UPCEDU-R

CPUリモートシェアリング

1台のPCを2カ所以上の場所で操作することを可能にします。KVMスイッチの逆パターンの商品になります。すべての商品に延長機能が付いています。CPUシェアリングデバイスはKVMスイッチとの組み合わせが可能で、様々な操作環境を構築することができます。
適合の組合せについては、技術サポート窓口(03-3647-7230)までお問い合わせ下さい。

接続PC インターフェイス 延長距離(最大) 特長 型式
2 PS/2 150m 延長機能付きでローコスト PNCES-CE-250A-R
110m ローカル/リモートの排他制御が可能 PNCES-MCSH-110-R
300m KVMスイッチと組み合わせて使用可能 PNCES-UPCED-C-R
150m ローカル/リモートの排他制御が可能 PNCES-EKP222C-R
USB USBキーボード&マウス対応 PNCES-CE-700A-R
ローカル/リモートの排他制御が可能 PNCES-EKU222C-R
PS/2 300m リモード側に操作用のタッチパネルを接続可能 PNCES-CE-370-R

コンソールエクステンダ

1人のユーザが1台のPCを離れた場所から操作することができるエクステンダです。

インターフェイス 延長距離(最大) 特長 型式
PS/2 10m 専用ケーブルで延長・本体1個のみ PNCEX-CPRV1-R
PS/2 70m CAT5Eケーブルで延長・省配線スペース PNCEX-MCE-70-R

キーボード分岐ユニット

1台のPCのPS/2ポートに、2台のキーボードを接続可能にする分岐ユニットです。

接続機器 型式
種類 台数
キーボード 2(カスケード接続で最大4台) PNYK-PS2

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?