1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
デジタルI/Oカードセレクション

  • 豊富なバリエーションから選択可能。
    国内製・海外製入力8〜64点、出力16〜64点、入出力共用32〜144点まで豊富なバリエーションから選択できます。
バス対応 ブラケット 入力信号電圧 入力点数 出力信号電圧 出力点数 特長 型式
USB DC12〜24V 16 DC12〜24V 16 絶縁 PCDC-1616LX-USB-R
32 32 絶縁 PCDC-3232LX-USB-R
8 8 絶縁 耐サージ PCDC-0808LY-USB-R
DC 5V 8 DC 5V 8 PCDC-0808TY-USB-R
DC 3.3V 24共用 DC 3.3V 24共用 PCDC-24DY-USB-R
DC12〜24V 16 DC12〜24V 16 絶縁 PCDC-DIO-1616USB-R
16 絶縁 PCDC-DI-16USBGY-R
DC 5V 16 DC 5V 16 絶縁 高電圧 PCDC-1616HN-USB-R
PCI ロープロファイル対応 DC12〜24V 16 DC12〜24V 16 絶縁 PCDC-PIO1616L-LPCIH-R
絶縁 電源付き PCDC-PIO1616B-LPCIH-R
DC 5V 16 DC 5V 16 TTL PCDC-PIO1616T-LPCIH-R
標準 DC12〜24V 16 DC12〜24V 16 絶縁 PCDC-PIO1616L-PCIH-R
絶縁 電源付き PCDC-PIO1616B-PCIH-R
32 32 絶縁 PCDC-PIO3232L-PCIH-R
絶縁 電源付き PCDC-PIO3232B-PCIV-R
64 64 絶縁 PCDC-PIO6464L-PCIH-R
DC 5V 16 DC 5V 16 TTL PCDC-PIO1616T-PCIH-R
32 32 TTL PCDC-PIO3232T-PCIH-R
PCI 標準 DC5〜48V 32 DC5〜48V 32 PCDC-PCI2760C-R
64共用 64共用 PCDC-PCI2768C-R
絶縁 PCDC-PCI2798C-R
DC12〜24V 32 DC12〜24V 32 絶縁 PCDC-PCI2726CL-R
DC24V 32 DC12〜24V 32 絶縁 PCDC-PCI2726CM-R
DC12V 16 DC12~24V 15 絶縁 PCDC-PCI2727A-R
DC5〜24V 16 絶縁 PCDC-PCI2725-R
DC12〜24V 16 絶縁 PCDC-PCI2727-R
32 DC5〜24V 32 絶縁 PCDC-PCI2724C-R
DC12〜24V 32 絶縁 PCDC-PCI2726C-R
DC5V 32共用 DC5V 32共用 TTL PCDC-PCI2703A-R
48共用 48共用 PCDC-PCI2746C-R
64共用 64共用 PCDC-PCI2702C-R
DC12〜24V 64 絶縁 PCDC-PCI2430C-R
PCI 標準 DC3~24V 8 8 PCDC-PCI7250-R
32 PCDC-PCI7233-R
16 DC3~24V 16 PCDC-PCI7230-R
DC5~24V 32 DC5~24V 32 絶縁 PCDC-PCI7432-R
DC5V 8 12点カウンタ PCDC-PCI8554-R
32 DC5V 32 PCDC-PCI7200-R
48共用 48共用 PCDC-PCI7248-R
96共用 96共用 フラット50pin×4 PCDC-PCI7296-R
96共用 96共用 ハーフピッチ100pin PCDC-PCI7396-R
DC5~24V 32 絶縁 PCDC-PCI7234-R
64 PCDC-PCI7434-R
ISA DC5V 144共用 DC5V 144共用 TTL PCDC-ACL7122-R
DC24V AC120V 8 8点出力リレー PCDC-ACL7125
PCカード DC5~24V 48共用 DC5~24V 48共用 TTL PNPC-CSI293166-R

デジタルI/Oカード対応各種 USB接続 デジタル拡張機器1 USB接続 デジタル拡張機器2 USB接続 デジタル拡張機器3 USB接続 デジタル拡張機器4 インタフェース社製カード対応ハーネス コンテック社製カード対応ハーネス ADLink社製カード対応ハーネス フルカスタムPC