セレクションガイド モニタ取付アーム
垂直可動
フレキシブル可動
固定・首振り
スタンド
パソコンラック
VESA変換プレート
種類 | シリーズ型式 | 可動 | 取付方法 | 耐荷重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左右 | 上下 | 首振 | 卓上 クランプ |
平面固定 | 壁面固定 | 支柱 | フリー クランプ |
アルミ フレーム |
||||
水平可動 | DPAM-C2-H* | ● | ● | ● | ● | ● | 6.5kg | |||||
DPAM-HMS* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10㎏ | ||||
DPAM-WA* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6kg | |||||
垂直可動 | DPAM-C2-V* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5~6.5kg | ||||
DPAM-LA11/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6kg | |||||
DPAM-PG-3* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4.5kg | |||||
フレキシブル可動 | DPAM-BLS2* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9kg | ||||
固定・ 首振り |
固定 | DPAM-C2-FW12S | ● | 20kg | ||||||||
MAXS | ● | ● | ● | 30kg | ||||||||
DPAM-LA10A/C | ● | 30kg | ||||||||||
1方向 | DPAM-C2-FW11S | ● | ● | ● | 15kg | |||||||
MAXSS | ● | ● | ● | ● | 10㎏ | |||||||
2方向 | DPAM-C2-FW10S | ● | ● | ● | ● | 15kg | ||||||
MAXSD | ● | ● | ● | ● | ● | 10㎏ | ||||||
MAXSJ | ● | ● | ● | ● | ● | 5kg | ||||||
DPAM-LA37* | ● | ● | ● | ● | ● | 14kg | ||||||
DPAM-LA19* | ● | ● | ● | ● | ● | 5kg | ||||||
DPAM-JT* | ● | ● | ● | 5.5~9kg | ||||||||
上下 スライド |
DPAM-VMSL-R | ● | ● | ● | ● | 3~6kg | ||||||
スタンド | 1面 | DPAM-ST12/15 | ● | 4~9kg | ||||||||
DPAM-42D | ● | 11kg | ||||||||||
DPAM-41C/G | ● | 11kg | ||||||||||
2面 | DPAM-2A* | 8.5~15.5kg | ||||||||||
パソコンラック | DPAM-PA23/24 | 14kg |