1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
セレクションガイド 結束バンド

シリーズ名称 型番例 写真 在庫 難燃 材質 材質規格 最大結束径mm 使用温度 パック入り数 商品ページ
CTSS CTSS-8025-100P
ローコスト屋内専用
66ナイロン UL94V-2 15~228  -40~105℃ 100 商品ページ
CTSV CTSV-8025-100P
ローコスト耐候タイプ
66ナイロン UL94V-2 15~228 -40~85℃ 100 商品ページ
CV CV-075-100PW
屋内専用ULタイプ
66ナイロン UL94V-2 18~110 -40~85℃ 100 商品ページ
CV CV-075W-100PW
耐候タイプULタイプ
66ナイロン UL94V-2 18~110 -40~85℃ 100 商品ページ
PLT PLT1M-C76
フッ素耐熱バンド
- アクアブルー - フッ素樹脂 UL94V-0 22~51 -59~170℃ 100 商品ページ
TR T18R-HR
46ナイロン耐熱バンド
ベージュ - 46ナイロン UL94V-2 22~50 -40~130℃ 100 商品ページ
RCV RCV-100-100P
取り外し可能
(標準タイプ)
66ナイロン UL94V-2 25~88 -40~85℃ 100 商品ページ
HV HV-125
取り外し可能
(幅広タイプ)
- 66ナイロン UL94V-2 30~80 -40~85℃ 100 商品ページ
TV TV
取り外し可能
(ビーズタイプ)
66ナイロン UL94V-2 25~63 -40~85℃ 100 商品ページ
PCT
WL
PCT-140-100P
WL-160-100P

電源コード用タイプ
白・黒 - 軟質ポリエチレン - 38~45 -40~85℃ 100 商品ページ
ITR
MCV
IT50R-2
MCV-100-100P

表示タグ付きタイプ
66ナイロン UL94V-2 25~75 -40~85℃ 50・100 商品ページ
CTSM CTSM-12545-10P
ステンレスタイプ
シルバー - SUS316 - 20~145 -80~538℃ 10 商品ページ
CTSMC CTSMC-12545-10P
ステンレス
(樹脂コーティング付き)
シルバー - SUS316
エポキシ樹脂
- 20~145 -40~120℃ 10 商品ページ
CTSMH CTSMH-1507-10P
ステンレス
(強力締付タイプ)
シルバー - SUS316 - 22~185 -80~538℃ 10 商品ページ
CTSMHC CTSMHC-1507-10P
ステンレス
(強力締付、樹脂コーティング)
- SUS316
11ナイロン
- 22~185 -40~120℃ 10 商品ページ
MCTS MCTS100-BLU-20P
メタルコンテント
(鉄成分入り)
ブルー - 変性ナイロン66
鉄系成分
- 22~50 -40~85℃ 20 商品ページ
TR-TZ T18R-TZ-20P
フッ素樹脂
(耐熱、耐薬品)
- フッ素樹脂 UL94V-0 22~50 -80~170℃ 20 商品ページ
DLR DLR180BK-100P
ダブルロック
(強力締付)
- 66ナイロン UL94V-2 40~150 -40~85℃ 100 商品ページ
CTSM-R CTSM-R-12050-10P
ステンレス
(取り外し可能タイプ)
- SUS304 - 25~146 -80~538℃ 10 商品ページ