1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
セレクションガイド ケーブルグランド

樹脂製ケーブルグランド ロックナット
写真
種類 汎用ローコスト 汎用ローコスト 広範囲の電線径対応 マルチホール 汎用形状※2 スリムタイプ用※1
Mネジ/PFネジ Mネジ/CTGネジ PFネジ゙/CTGネジ Mネジ PGネジ/Mネジ Mネジ
保護構造 IP68 IP67 IP68 IP68/IP69K
温度範囲 −40~105℃ −40~105℃ −25℃〜+70℃ −40~105℃ −20〜80℃
商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
樹脂製ケーブルグランド 金属製
写真
種類 Lアングル 汎用形状 汎用形状 汎用形状 汎用形状 スリムタイプ※1
耐熱 難燃性 耐薬品性 スリット入
特徴 直角方向に配線できます 耐熱温度150℃ 66ナイロン仕様 ポリプロピレンとフッ素ゴムを使用することで耐薬品性を実現 LANケーブルなど組立済みの配線がそのまま通せます センサ、小型モータ等の電線引出部固定に最適
CTGネジ/Mネジ Mネジ Mネジ Mネジ Mネジ Mネジ
保護構造 IP68(一体型のみ) IP68 IP68 IP68 P67 IP67
温度範囲 −40℃〜100℃ −40〜150℃ −40〜105℃ −20〜100℃ −40〜105℃ −25℃〜100℃
商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
特殊樹脂ケーブルグランド 金属製ケーブルグランド ロックナット
写真
種類 ケーブル保護ガイド 多連型 ステンレス製  アース処理 耐腐蝕性、耐磨耗性※2 耐腐蝕性、耐磨耗性用※2
特徴 ケーブルの断線を防ぎます 省スペース多連型で複数のケーブルを取付可能 防錆、対薬品、耐熱、耐候性 真鍮(ニッケルメッキ)シールドを盤に落とせる 耐腐蝕性、耐磨耗性
PGネジ/Mネジ PFネジ Mネジ PGネジ/Mネジ PGネジ/Mネジ
保護構造 IP68 IP54 IP68 IP68 IP68/IP69K
温度範囲 −20〜80℃ −20〜80℃ −40〜100℃ −40〜105℃ −25〜100℃
商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
樹脂製ケーブルブッシュ 樹脂製ブラインドキャップ 
写真
種類 コードストッパ オープンタイプスリット入 オープンタイプ ネジ締め型 ブラインドキャップ  ブラインドキャップ 
特徴 電源コードをパネルに固定 パネル穴に電線束を通してから固定可能 ワンタッチ取付 パネルを挟んでネジ締めにより固定 ワンタッチ取付可能 ワンタッチ取付可能
温度範囲 −40℃〜85℃ −40℃〜85℃ −40℃〜85℃ −40℃〜85℃ −40℃〜85℃ −55℃〜85℃
商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
ゴム製グロメット 自在ブッシュ ブラインドキャップ
写真
種類 オープンタイプ 防塵膜付き 直線,角エッジ用 角,曲線エッジ用 楕円,三角エッジ用 PGネジ/Mネジ
特徴 押し込むだけで装着 断線防止、防塵効果 角穴、直線板金端 円、楕円、四角形、三角形の板金端 変形開口部に最適 穴を塞ぐ蓋です
温度範囲 0℃〜70℃ 0℃〜70℃ −40℃〜85℃ −40℃〜85℃ −40℃〜65℃
商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ