セレクションガイド バックプレーン
バックプレーンの選択時のポイント
バックプレーンを選択する際に確認が必要な基本仕様として以下の2つがあげられます。
- 対応バス PICMG1.0・PCI・ISA
- スロット数 システムに必要となる拡張カードの数量にあわせ最適なスロット数をお選びください。
■対応バス : PICMG1.0
スロット数 | 型式 | スロット詳細 | 電源コネクタ | 適合シャーシ | 適合CPUカード |
---|---|---|---|---|---|
14 | PCBP-PBP14AC-R | 2 PICMG/12 PCI/1 ISA | 20pin ATX 12pin PS/2(AT) |
PCBC-U4004BP PCBC-AREM4UBP PCBC-SWCC14F |
PCPU-ROBO8779VG2-R※ |
PCBP-214SGP12-R | PCPU-FSB359J-R※ PCPU-FSB860B-VE-R※ |
||||
PCBP-PBP14A7-400-R | 2 PICMG/7 PCI/5 ISA | 24pin ATX 12pin PS/2(AT) |
PCPU-ROBO8779VG2-R※ PCPU-ROBO8777VG2A-R※ |
||
PCBP-214SGP7-R | 20pin ATX 12pin PS/2(AT) |
PCPU-FSB359J-R※ PCPU-FSB860B-VE-R※ |
|||
PCBP-214SGP4-R | 2 PICMG/4 PCI/8 ISA | ||||
8 | PCBP-PBP08P4-R | 2 PICMG/4 PCI/2 ISA | 20pin ATX 12pin PS/2(AT) |
PCBC-JOY608F PCBC-SWCC08F |
PCPU-ROBO8779VG2-R※ PCPU-ROBO8777VG2A-R※ |
PCBP-PBP08P3-R | 2 PICMG/3 PCI/2 ISA | 12pin PS/2(AT) | |||
6 | PCBP-206SGP4-R | 2 PICMG/4 PCI/1 ISA | 20pin ATX 12pin PS/2(AT) |
PCBC-AEC206 PCBC-JOY606A |
PCPU-FSB359J-R※ PCPU-FSB860B-VE-R※ |
※PS/2電源をご使用の場合、別途CPU用ATX電源変換ケーブル「PCPS-WA-089」が必要となります。
■対応バス : PCI
スロット数 | 型式 | スロット詳細 | 電源コネクタ | 適合シャーシ | 適合CPUカード |
---|---|---|---|---|---|
4 | PCBP-204SPP3N-R | 4PCI | 20pin ATX 12pin PS/2(AT) |
PCBC-AEC204 | PCPU-ROBO6710-VLA-R PCPU-ROBO-6730-VLA-R |
■対応バス : ISA
スロット数 | 型式 | スロット詳細 | 電源コネクタ | 適合シャーシ | 適合CPUカード |
---|---|---|---|---|---|
14 | PCBP-PBP14I | 14 ISA | 12pin PS/2(AT) | PCBC-U4004BP PCBC-AREM4UBP PCBC-SWCC14F |
PCPU-HISAM-1G-R PCPU-HISAJ-R PCPU-ROBO8779VG2-R※ PCPU-FSB359J-R※ PCPU-ROBO8777VG2A-R※ PCPU-FSB860B-VE-R※ |
8 | PCBP-PBP08I | 8 ISA | PCBC-JOY608F PCBC-SWCC08F |
||
6 | PCBP-206SIV60-R | 6 ISA | 20pin ATX | PCBC-AEC206 PCBC-JOY606A |
|
PCBP-PBP06I-R | 12pin PS/2(AT) | PCBC-JOY606A | |||
4 | PCBP-PBP04I-R | 4 ISA | 12pin PS/2(AT) | PCBC-SWCC04H | PCPU-HISAM-1G-R PCPU-HISAJ-R |
PCBC-SWCC04F | PCPU-HISAM-1G-R PCPU-HISAJ-R PCPU-ROBO8779VG2-R※ PCPU-FSB359J-R※ PCPU-ROBO8777VG2A-R※ PCPU-FSB860B-VE-R※ |
||||
PCBP-204SI-R | PCBC-AEC204 | PCPU-HISAM-1G-R PCPU-HISAJ-R |
|||
3 | PCBP-PBP03I-R | 3 ISA | なし | PCPU-HISAM-1G-R PCPU-HISAJ-R PCPU-ROBO8779VG2-R※ PCPU-FSB359J-R※ PCPU-ROBO8777VG2A-R※ PCPU-FSB860B-VE-R※ |
参考:CPUカードにCPUファンやメモリを装着すると、隣接するスロットを2〜3スロット占有することがありますので、拡張用スロットは余裕をもったタイプを選択してください。
※PS/2電源をご使用の場合、別途CPU用ATX電源変換ケーブル「PCPS-WA-089」が必要となります。