1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
結束部品新商品のご紹介

FA用途に適した商品として結束バンド、ケーブルグランド、ケーブル クリップ、配線固定ステッカーをラインナップ拡大しました。

結束バンド(標準タイプ・耐候タイプ)

CTSSCTSシリーズ

最大結束径228mmまでの長尺の商品を中心に規格拡大しました。
全54種類の商品はすべて在庫・即納です。

ステンレス結束バンド結束工具

CTSM-T

前回カタログの新商品でご好評いただいている、ステンレス製結束バンドの締め付けと切断を一台でできる専用工具をご用意しました。
作業効率アップにぜひご利用ください。

ケーブルグランド(耐熱)

CRMPRシリーズ

-40℃~150℃の幅広い温度範囲に対応可能な耐熱タイプのケーブルグランドです。

ケーブルグランド(難燃)

CRMPFシリーズ

66ナイロンとシリコンを使用した難燃タイプのケーブルグランドです。
難燃グレードはUL94V-0になります。

ケーブルグランド(耐薬品)

CRMPDシリーズ

ポリプロピレンとフッ素ゴムを使用した耐薬品タイプのケーブルグランドです。

ケーブルグランド(スリット入りシール)

CRMPMSシリーズ

シール部にスリットが入ったケーブルグランドです。LANケーブルなど小型のコネクタ付きのハーネスを通せるので、配線作業効率がアップします。

ケーブルグランド(シールド)

CRMPEシリーズ

ケーブルのシールドを盤に落とせるケーブルグランドです。ケーブルのシールド線を取り出してアース処理する作業工数を削減できます。

ケーブルクリップ(ステンレス製)

COPUCOPUMシリーズ

錆に強いステンレス製のケーブルクリップです。ケーブルを傷つけない樹脂コーティングタイプもラインナップしています。

ケーブルクリップ(フレキシブル)

COPFシリーズ

ケーブルの太さに合わせて固定できるフレキシブルタイプのケーブルクリップです。機械のネジと共締めしての固定に便利です。樹脂コーティングをしてありケーブルを傷つけません。

配線固定ステッカー(アルミ製)

COCASCOCAL-□シリーズ

アルミ製で機械色に合う配線固定ステッカーです。両面テープで簡単に貼り付けができます。