1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
ミスミオリジナル産業用スイッチングハブ

ミスミオリジナル産業用スイッチングハブ 「ミスミのハブはココがすごい!」

圧倒的な価格安を実現

  産業用 ミスミオリジナル品 汎用品
仕様 同等仕様 ・電源:DC24V ・動作温度範囲:-30℃~70℃ ・設置:DINレール取付対応 ・電源:AC100V・動作温度範囲:0℃~40℃ ・設置:DINレール取付不可
産業用途の機能を持ったスイッチングハブは価格が高すぎる・・ 汎用品だと¥1,000程度で買えるが装置に使用するには不安だ・・ そんなお悩みをミスミのオリジナルハブは解決いたします!
価格は汎用品に近い¥5,500~購入できます。産業用に必要な機能:DC24V,広動作温度範囲、DINレール取付などを装備。
装置製造メーカー:M社 装置設計ご担当者様
高機能の産業用ハブは高いので、必要最小限の機能で価格が安いものを探していた。装置毎に使用する数が多いので、通常の産業用と比較して1万円の差額は大きい。短納期で即納なのも良かった。
装置製造メーカー:T社 電機設計ご担当者様
産業用途で販売されているギガビット通信対応のハブは高いので、汎用品を仕方なく流用していた。装置全体の信頼性を考えると産業用が欲しかったので、ミスミのオリジナル品は必要機能・低価格でちょうど良い。
装置製造メーカー:K社 購買ご担当者様
価格と警報機能付きで探していたところ、ミスミの新商品のハブを見つけた。他社と比較して価格が安いのが決め手となった。

豊富な商品ラインナップ

  • 10/100M 5/8ポート プラスティックシャーシ
  • 10/100M 5/8ポート メタルシャーシ リレー接点搭載
  • 10/100/1000M 5/8ポート メタルシャーシ リレー接点搭載
  • 10/100M (7ポート) 1000M (3ポート)
  • 10/100M 5ポート PoE
  • 10/100/1000M 6ポート PoE
  • 10/100M 8ポート マネージド