1,600万点、2,600メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
フロアマウントPC

フロアマウントPC(MicroATX)のご案内
特長 ・長期供給を目指したFAPC(2016年頃まで供給予定) ・国内設計マザーボードを搭載 ・3種類のCPUスペックから選択可能 ・ドライブなし/DVD搭載/DVD&FDDの3種から選択可能 ・縦置き・横置きのどちらも可能

セクション比較表

シリーズ 固定部品 固定部品
拡張パス 電源 CPU メモリ HDD/SDD DVD DVD/FDD OS
BBC-8000A PCI×4 ・SFX350W
  • ・Core 2 Duo
    3.0GHz
  • ・Pentium DC
    2.93GHz
  • ・Celeron
    2.0GHz
  • ・Core 2 Duo
    3.0GHzモデル
    メモリ2GB
  • ・Pentium DC
    2.93GHzモデル
  • ・Celeron
    2.0GHzモデル
    メモリ1GB

※Windows7モデル選択時は2GB

【HDD】
・SATA 250GB
【SSD】
・SLC 16GB
・MLC 30GB
  • ・SATA
    DVDマルチ
    あり/なし
  • ・SATA
    DVDマルチ
  • ・3.5インチ
    2モード
    あり/なし
  • ・OSなし
  • ・WindowsXP
    日本語版
    マルチランゲージ版
  • ・Windows7
    日本語版
    マルチランゲージ版
BBC-8100A PCI×2
PCIe×2

写真

写真

シャーシ設置例

  • 縦置き設置例 L字ブラケット設置例(縦置き)
  • 横置き設置例 L字ブラケット設置例(横置き)

マザーボード仕様確認はこちら

  • PCI 4スロット PCMB-MMQ440-R
  • PCI 2スロット PCIe 2スロット PCMB-MMQ422-R

オプション

  • パラレルポート増設用ケーブル PCMB-LPT
  • COMポート増設用ケーブル PCPU-COM
  • シャーシFANリア:6cm×1(吐出し) PCFAN-TUD12B-R
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?