SB細径ケーブル仕様
仕様
型式 | AWG サイズ 断面積 目安 |
芯数・対数 1P=2芯 |
導体 | 絶縁 厚さ (mm) |
線芯 外径 約(mm) |
シース 厚さ (mm) |
仕上 外径 (mm) |
電気的特性 | 概算 質量 kg/km |
||||
構成 本/mm |
外径 約(mm) |
導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁特性 MΩkm(20℃) |
試験電圧 V/分 |
許容電流 A(30℃) |
||||||||
SS30WS | AWG28 0.2mm2 |
5P | 7/0.127 (すずめっき) |
0.38 | 0.1 | 0.58 ±0.02 |
0.81 | 5.0 | 246以下 | 10以上 | 300 | 1.00 | 41 |
8P | 5.5 | 1.00 | 52 | ||||||||||
10P | 6.1 | 1.00 | 59 | ||||||||||
13P | 6.5 | 1.00 | 71 | ||||||||||
17P | 7.2 | 1.00 | 85 | ||||||||||
20P | 7.6 | 1.23 | 101 | ||||||||||
25P | 8.1 | 1.14 | 113 | ||||||||||
30P | 9.0 | 1.04 | 139 | ||||||||||
32P | 9.0 | 1.04 | 148 | ||||||||||
34P | 9.0 | 0.,93 | 160 | ||||||||||
50P | 10.5 | 0.93 | 180 |
※ 許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。*(~mm2)はあくまで目安です。
電流減少係数
周囲温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
電流減少係数 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.45 |
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG28の20Pで周囲温度が40℃の場合の許容電流値 1.23×0.89=1.09(A)
線芯識別表
※ 対No.26からドット表示が若干長くなっています(長点)