1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

FCNコネクタハーネス部材情報

コネクタ・フード

NFCN(1251ページ除く)・FCID

FCN-367J0**-AU-F

コネクタ
メーカー 富士通コンポーネント
型式 FCN-367J0**-AU-F
定格電流 DC1A以下
定格電圧 AC250V以下
更に詳しく 商品ページ

NFCN(1251ページ)・BHFCN

FCN-361*0**-AU

コネクタ
メーカー 富士通コンポーネント
型式 FCN-361*0**-AU
定格電流 DC3A以下
定格電圧 AC250V以下
更に詳しく 商品ページ

FCN-360C0**-*

フード
メーカー 富士通コンポーネント
型式 FCN-360C0**-*
更に詳しく 商品ページ

NFCNA

1473381-1

FCNコネクタ(フード付き)
メーカー アンプ
型式 1473381-1
定格電流 3A以下/1極
定格電圧 AC250V以下

NA40F,NA40FM

1376559-1

FCNコネクタ
メーカー アンプ
型式 1376559-1
定格電流 3A以下/1極
定格電圧 AC250V以下
更に詳しく 商品ページ

NAH−FCN40

FCNフード NA40F
メーカー ミスミ
型式 NAH−FCN40

BKH-FCN40

FCNフード NA40FM
メーカー ミスミ
型式 BKH-FCN40
更に詳しく 商品ページ

HIF3BA−40D-2.54R

CN2側MILコネクタ
メーカー ヒロセ電機
型式 HIF3BA−40D-2.54R
定格電流 1A
定格電圧 AC200V
更に詳しく 商品ページ

NAH−MIL40

CN2側MILフード
メーカー ミスミ
型式 NAH−MIL40

圧着端子

Y型圧着端子

Y型圧着端子
メーカー 大同端子製造
型式 F0.3-3相当品
サイズ 3.2mm
外幅 5.2mm
更に詳しく 商品ページ

丸型圧着端子

丸型圧着端子
メーカー 大同端子製造
型式 0.3-3相当品
サイズ 3.2mm
外幅 5.2mm
更に詳しく 商品ページ

Y型圧着端子

Y型圧着端子
メーカー 大同端子製造
型式 F1.25-3.5相当品
サイズ 3.7mm
外幅 6.0mm
更に詳しく 商品ページ

多芯ケーブル

SBケーブル

SBケーブル
メーカー ミスミ
型式 SS30WS
取得規格 AWM20276
ULファイルNO E120411
定格温度 80℃
難燃性 VW-1SC
曲げ半径mm(固定部) 仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部) -
更に詳しく 商品ページ

Eケーブル(40芯まで)

Eケーブル(40芯まで)
メーカー ミスミ
型式 NA28WSB
取得規格 AWM2464
ULファイルNO E74037
定格温度 -10℃~80℃
難燃性 -
曲げ半径mm(固定部) 仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部) -
更に詳しく 商品ページ

JSケーブル

JSケーブル
メーカー ミスミ
型式 SS300SB
取得規格 AWM2464
ULファイルNO E120411
定格温度 0~80℃
難燃性 VW-1
曲げ半径mm(固定部) 仕上外径×6倍
曲げ半径mm(可動部) -
更に詳しく 商品ページ

Eケーブル

Eケーブル
メーカー ミスミ
型式 NA2464
取得規格 AWM2464
ULファイルNO E120411
定格温度 0~80℃
難燃性 -
曲げ半径mm(固定部) 仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部) -
更に詳しく 商品ページ

Eケーブル(48芯)

Eケーブル(48芯)
メーカー ミスミ
型式 NA28WSH
取得規格 AWM20276
ULファイルNO E74037
定格温度 -10℃~80℃
難燃性 -
曲げ半径mm(固定部) 仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部) -
更に詳しく 商品ページ

JNケーブル

JNケーブル
メーカー ミスミ
型式 SS300
取得規格 AWM2464
ULファイルNO E120411
定格温度 0~80℃
難燃性 VW-1
曲げ半径mm(固定部) 仕上外径×6倍
曲げ半径mm(可動部) -
更に詳しく 商品ページ

フラットケーブル

Aケーブル,Bケーブル

Aケーブル,Bケーブル
メーカー -
型式 FLEX
取得規格 UL2651
ULファイルNO E43842
定格温度 105℃
難燃性 VW-1
曲げ半径mm(固定部) -
曲げ半径mm(可動部) -
更に詳しく 商品ページ

単芯ケーブル

A,B,C,D,Eケーブル

A,B,C,D,Eケーブル
メーカー -
型式 UL1007相当品
取得規格 AWM1007
ULファイルNO -
定格温度 0℃~80℃
難燃性 -
曲げ半径mm(固定部) -
曲げ半径mm(可動部) -
更に詳しく 商品ページ

ケーブル仕上外径・許容電流表

FCN 芯数
8 16 24 32 40 48 56
ケーブルタイプ SB 仕上外径(mm) 5.0 5.5 6.5 7.2 7.6 8.1 -
許容電流(A) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.23 1.14 -
F 仕上外径(mm) 7.4 8.2 9.8 10.9 11.6 12.7 -
許容電流(A) 2.4 2.0 1.7 1.6 1.5 1.4 -
E 仕上外径(mm) 5.6 6.1 6.9 7.3 8.2 8.2 -
許容電流(A) 1.8 1.5 1.3 1.2 1.0 1.0 -
A 仕上外径(mm) 7.4 8.2 9.8 10.9 11.6 12.7 -
許容電流(A) 2.4 2.0 1.7 1.6 1.5 1.4 -
JN 仕上外径(mm) 5.5 7.1 9.4 9.4 10.0 - -
許容電流(A) 2.4 1.6 1.2 1.2 1.2 - -
JS 仕上外径(mm) 6.9 8.5 10.2 12.2 12.2 - -
許容電流(A) 2.4 1.6 1.3 1.2 1.2 - -
単芯 仕上外径(mm) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
許容電流(A) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

アース線・アース端子

アース用単芯電線(全型式共通)

アース用単芯電線(全型式共通)
型式 UL1007-16-GN相当品
取得規格 UL1007
曲げ半径 仕上外径×8倍

アース用圧着端子

アース用圧着端子
型式 RBV1.25-3.5RE相当品
サイズ 3.7mm
外幅 6.6mm
定格電圧 300V
更に詳しく 商品ページ

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!