カタログ訂正情報 - プレス金型用標準部品カタログ2007

「プレス金型用標準部品カタログ2007」の記載内容に誤りがありました。
お手数をおかけしますが、下記一覧に準じ、ご訂正頂きますようお願い申し上げます。

掲載頁 商品名 型番 訂正内容
190 ジェクタピンセット VJ4,VJ4P ピン全長(1)
Lの寸法
29.5 28.5
205 パイロットパンチ
-TiCNコーティング処理-
H-HSTAS他 D8のL寸最大値 102 92
217 ストレートパイロットパンチ HSTC他 型式No.誤り 2 2.0
219 ストレートパイロットパンチ
-ラップ仕上げ-
L-HSTC他 型式No.誤り 2 2.0
221 ストレートパイロットパンチ
-コーティングTiCN処理-
H-HSTC他 型式No.誤り 2 2.0
265 カス上がり対策ボタンダイ
-ヘッド付・レギュラータイプ-
SR-MHD
SR-HD□
SRA-MHD
SRA-HD□
D32のLの寸法の最大値 40 35
275 アンギュラボタンダイ
-ヘッド付タイプ-
AHD,AHD□ D20、25のL寸法の最大値 40 35
279 カス上がり対策アンギュラボタンダイ
-ヘッド付タイプ-
SR-AHD
SR-AHD□
D20、25のL寸法の最大値 40 35
302 アンギュラボタンダイ
-ヘッド付タイプ-
AHD-B D20、25のL寸法の最大値 40 35
369 ブロックパンチ
-外形フリー・コーティングTiCN処理-
WC追加工 WC下限値の誤り WC≧H×0.15≧0.50 WC≧Hx0.15≧1.00
459 超硬ジェクタパンチ H-WJPA□
AH-WJPA□
P寸法指定単位に関する注記漏れ。 - コーティングTiCNはP寸指定
0.01mm単位になります
463 超硬ショルダーパンチ
-鏡面研磨-
追加工 LC下限値の誤り 20≦LC<L
!全長-刃先長さが25㎜以下の場合,刃先長さは全長-25㎜になります。
D≦2.5 : 20≦LC<L
D≧3 : 25+B(BC)≦LC<L
D≧3で全長-刃先長さが25㎜以下の場合、刃先長さは全長-25㎜になります。
502 超硬キー溝付ストレートパイロットパンチ YC追加工 YC上限値の誤り 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 1≦YC≦P×1.86-0.3≦12
618 刻印ブロックパンチ
-複数文字指定タイプ-
HCP,HCF,HCM 文字数:3M~6MでA3の場合のH寸法 3M・4M : H10
5M・6M : H16
3M・4M : H16
5M・6M : H22
745 ストロークエンドブロック
-焼入タイプ-
SBV L寸法規格拡大(下限値)の誤り D=20、25,32の時、L寸15.0~
D=38、50の時、L寸20.0~
D=20の時、L寸20.~
D=25,35の時L寸=22.0~
D=38,50の時L寸=25.0~
(06年カタログに同じ645ページ)
770 ブロックガイドリフタ
-着脱・ガイド幅フリー指定タイプ-
GLB H・V寸法選択時の注文例
指定方法の誤り
GLB0618-40.0-2.0-6.0 GLB1806-40.0-2.0-6.0
810 3μレンジ ストリッパガイドピン TGPH,TGPN D25のLC、GC、RCへの記載漏れ - 25の追加
LC→60≦LC<L
GC→25追加(Y=5)
RC→D欄に25追加
812 3μレンジ ストリッパガイドブシュ TGBZ,TGHZ
TGCZ、TGFZ
D25のLCへの記載漏れ - D25→20.0≦LC<L
860 ホルダーガイドポストセット 追加工BSC D25価格違い D25の時
MBSH→320、MBJH→220
D25の時
MBSH→660、MBJH→610
P.866、P.868の価格は合っています。
934 ラフガイド 追加工HTC 硬度表記違い 55HRC~ ~45HRC
935
936
938
940
942
ネストガイド 追加工HTC 注意書き HTCの焼入れ硬度を45HRC~から55HRC~に変更しました。 この注意書きの削除。
焼き入れ硬度表記を~45HRCに変更

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?