(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ8×8mmの最小形!ストッパとスイッチ機能で一石二鳥!

こんなお悩みございませんか?

センサを取付けるスペースをもっと少なくしたい。従来の近接センサだと精度が低く、誤認知がある。

PTシリーズで解決
超小形 高精度PT‐タッチスイッチPT 超小形 高精度
PT‐タッチスイッチ
¥4,275
1日目出荷~
商品詳細へ
外径M5×全長17mmサイズの超小型高精度タッチスイッチ! 限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」が可能です!

使用事例

事例 1

事例 2

事例 3

お客様の声

ネジの検査器にて使用
とても小型なM5サイズなので限られたスペースの中使用できました。
UV照射器製造にて使用
機械製造の際、PTシリーズにてワークのありなしを検知しています。 サイズが小さくスペースをとらないのでいいですね。