シーンごとに選べるワークの搬送ユニット

シリンダ機構より「正確に」「安定的に」「早く」搬送するピック&プレースユニットのご紹介

カム技術に優れたマシンエンジニアリングのPPU(ピック&プレースユニット)は、
シリンダよりも「正確に安定的に早く」ワークを供給できるユニット品です。
ミスミVONAでは、お客様のワークに応じて選定・特注対応等、技術的なご相談を受け付けています。

ピック&プレースユニットによるお悩み解決

シリンダ機構の搬送設計でこんなお悩みごとはございませんか?
お悩み1
部品数が多いため、設計に時間がかかる
お悩み2
多くのスピードコントローラ調整が手間
お悩み3
シリンダ停止時の衝撃などで搬送ミスが発生
お悩み4
動作工程が多く、サイクルタイムが短縮できない

シリンダ機構のイメージ

ピック&プレースユニットならそんなお悩みを解決できます!
解決
ユニット品のため設計・製作時間を60%削減
解決
シリンダを使わないのでスピコン調整の手間が無い
解決
カム構造による長期安定搬送を実現
解決
最速0.2秒台~の高速サイクルタイムを実現

MEG PPUのイメージ

ピック&プレースユニット製品ラインナップ

  • 【パルス制御モータ式PPU】

    0.2秒台~の高速搬送を実現!電子部品等のワーク搬送に最適!

    • 中型タイプ
    • 超小型タイプ
    • 高可搬タイプ

    カム機構ならではの「正確さ」「早さ」を動画でチェック!
    (超小型タイプ)

  • 【カム駆動式PPU】

    重量1Kg~1.5Kgのワーク搬送でも0.8秒台~の高速搬送が可能!

    • センタキャリタイプ
    • サイドキャリタイプ
    • マルチタイプ

    1モータで前後・上下に駆動。
    カム軸1回転で搬送動作を実現

パルス制御モータ式PPUのご紹介

中型 Aタイプ

用途に合わせて豊富なストロークから選びたい方におすすめです。

  • ・移載ストローク30~110MM対応、10MM単位で選定可能
  • ・高速・高精度・コンパクト
  • ・0.3秒台~ワークの安定供給が可能
  • ・耐久試験1億回クリア
  • ・3つの駆動方式から選定可能

超小型 Sタイプ

設置スペースを抑えたい方におすすめです。

  • ・0.2秒台~の高速搬送実現
  • ・中型Aタイプと比べ横幅を20%カット
  • ・質量は700g削減
  • ・αSTEP標準採用、ステッピングモータも選定可能

高可搬 Wタイプ

重たいワークを搬送したい方におすすめです。

  • ・中型Aタイプ本体外観サイズはそのままにアーム剛性をアップ!
  • ・ロングモータを使用するとMAX500gまで搬送可能
  • ・3つの駆動方式から選定可能

パルス制御モータ式PPU用オプション品のご紹介

  • モーションコントローラ

    豊富なモーションパターンをご用意。
    プログラムレスで簡単セットアップ。

  • モーションチェンジャー

    モーションコントローラで設定した
    スピードおよび左右停止高さを16種類記憶でき
    PLC(シーケンサ)からの動作選択で運転できます。

高さ違いの多品種ワーク供給に最適!外部信号で切り替える簡単制御を動画でチェック!

使用事例

  • コンベア間ワーク移載

    コンパクトタイプは、Z軸のストローク調整ができるので、
    段差のある場合やワーク高さ変更の場合も便利に使えます。

  • インデックステーブルへの供給

    ダブルヘッドで運び、中間ステイションで位置決めし、
    次工程に搬送すれば省スペースで確実搬送を実現します。

  • パーツフィーダからフープ材へ

    サイクルタイムが0.3秒~。
    しかも1モータでX・Z軸を動かすメカなので簡単制御で高速搬送
    を実現します。

  • ピン搬送
  • 高可搬タイプ
  • コントローラで簡単設定

カム駆動式PPUのご紹介

センタキャリタイプ

サイクルタイム0.8秒~

  • ・ローディングアームが本体内部に収納されており、上下および前後に動作します。
  • ・ユニット間ピッチを短縮でき、コンパクトな機械が構築できます。

サイドキャリタイプ

サイクルタイム0.8秒~

  • ・ローディングアームがユニット下方向の左サイドまたは右サイドに取り付いているタイプです。
  • ・アームの下部スペースを利用して、直進フィーダやコンベアが配置できます。

マルチタイプ

サイクルタイム1.2秒~

  • ・ローディングアームが本体下側に配置されており、上下および前後に動作します。
  • ・天吊りや背面取り付けができ、アームの下部空間を自由に使うことができます。

使用事例

  • 直進型組立機に

    カムによるショックレスモーションで、ワークを安定供給します。
    モータ・メカコントローラ(フォト&ドグ)付で、
    手間をかけずにセットアップできます。

  • ロータリ組立機に

    サイドキャリタイプを使えばアーム下側にフィーダやシュートを
    配置でき、ワーク周辺をコンパクトに構成できます。

  • ワーク姿勢変換・ストローク延長

    ワーク姿勢を90°変換します。
    フィーダ出口姿勢と合わない場合や、装置レイアウトをコンパクト
    に構成する場合に便利です。

  • ライン上へのワーク供給(取出し)

    PPUの下側がフリースペース。
    コンベア等を配置すれば供給工程が省スペースで納まります。

  • フィーダ⇔パレット ワーク移載

    アーム下側にパレットを配置し、
    パレット~フィーダやパレット~パレットのワーク移載も
    コンパクトにまとまります。

  • カム式ピック&プレースユニット センタキャリタイプ
  • カム式ピック&プレースユニット サイドキャリタイプ
  • カム式PPUとエアチャックによる高さ違いの部品検出デモ機

その他搬送ユニットとの比較表

※マシンエンジニアリング調べ

デモ機貸し出し・資料請求について

マシンエンジニアリング製品は無料でデモ機の貸出しを行っております。
お気軽に右記お問い合わせ先までご連絡ください。

アフターフォローについて

ご購入いただいた後の「オーバーホール・修理」に関しましてもご依頼に応じて
承っております。
お気軽に右記お問い合わせ先までご連絡ください。

製品に関してのご質問はこちら

電話・メールで問い合わせる
TEL:03-5805-7404
マシンエンジニアリング製品相談窓口
makersupport@ml.misumi.co.jp
オリコ分割決済サービス
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?